免责声明
特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。
Silent Smart Technology Co., Ltd 致力于成为物联网应用解决方案提供商和无线通信专家。我们专注于无线通信及相关产品的研发。我们开发了数以百计的产品,涵盖几乎所有的无线通信解决方案,包括 LoRa、Wi-SUN、无线音频、ZigBee、4G、数据传输 DTU、蓝牙、Wi-Fi、ISM 收发器、GPS/北斗
WS8712 是一款基于 TI 下一代 Wi-Fi 6 芯片 CC3551E 开发的高性能、高可靠性双频带 Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 模块。该模块内置功能强大的 160MHz Arm®Cortex®-M33 处理器,支持 FPU、TrustZone® 和 AI 加速功能。该模块支持 20dBm@1Mbps DSSS 和 16dBm@54Mbps OFDM 的最大无线发射功率。
在功能上,该模块支持 IEEE 802.11 b/g/n/ax 标准、在 2.4GHz 和 5GHz 频段运行的 Wi-Fi 6,以及低功耗 Bluetooth® (BLE) 5.4 (...)
特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。