VVDN Technologies

工程、制造、数字服务和解决方案提供商

VVDN Technologies 是一家工程、制造和数字服务及解决方案的全球提供商。拥有 11 个研发中心(马尼萨、古尔冈、诺伊达、艾哈迈达巴德、班加罗尔、浦那、金奈、科钦、博拉吉、布巴内斯瓦尔、越南)、7 个制造工厂(6 个在马尼萨、1 个在博拉吉)和 6 个全球办事处(美国、加拿大、日本、越南、韩国、欧洲)。

为客户提供一站式服务是 VVDN 独特的价值主张,它提供完整的硬件开发、软件开发、云端和应用、机械设计、测试、自动化、合规前服务性和制造服务。

VVDN 印度总部位于印度古尔冈市马尼萨的全球创新园区,北美总部位于美国加利福尼亚州弗里蒙特。我们帮助客户在 5G、数据中心、网络和 Wi-Fi、物联网、视觉、汽车以及云端和应用领域引领下一代解决方案。

多通道 IC (PMIC)
LP8733 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器 TPS6521815 具有 6 个直流/直流转换器、1 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS6521825 适用于 NXP i.MX 8M mini 的电源管理 IC (PMIC) TPS6521835 适用于 NXP i.MX 6ULL/6UltraLite 的电源管理 IC (PMIC)
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • 46610 Landing Pkwy
  • Fremont, California, 94538
  • United States of America

资源

评估板

VVDN-3P-SOM — 集成了 TI PMIC、NXP 应用处理器和不同接口的全功能 SOM 主板

VVDN 是第三方开发模块上系统 (SOM),用于证明 TI PMIC 经过优化可以为 NXP 处理器供电。这些 SOM 是功能齐全的高性能、低成本电路板,具有高速音频/视频处理功能和更高的电源效率。这款功能齐全的电路板集成了 TI PMIC,拥有 NXP 应用处理器以及包含 DVS 和 DFS 的 SDK 开发包,可控制所有不同的接口。该设计包含 LPDDR4/DDR3L SDRAM、串行 NOR 闪存、eMMC 5.1 iNAND、SD 卡接口、1000Base-T 以太网和 USB2.0 Type-A 5 端口集线器。

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。