特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。
VLAB Works
嵌入式软件解决方案提供商
VLAB Works 是 ASTC 旗下公司,是嵌入式电子系统建模、仿真和虚拟原型设计软件技术的行业领导者。VLAB Works 客户将这项技术应用于嵌入式系统开发流程的虚拟化和自动化。我们推动软件替代硬件、实时模拟替代纸质规格、提前替代滞后、快捷替代缓慢、无限制替代有限、简单替代复杂、自动化替代人工。
VLAB Works 技术和解决方案可实现生产级、敏捷嵌入式开发流程。这些流程有助于加快产品开发进度、开发优化的软件和系统、提高质量、降低风险,并且无需物理实验室设置和硬件。VLAB Works 帮助客户设计更好的产品,更出色地完成开发工作,减少对制造和硬件的需求,并帮助构建更加环保的世界。
VLAB Works 的核心使命是减少障碍,更广泛地应用建模、仿真和全集成软件产品原型设计,为传统行业开发工具和方法提供新的替代方案。通过 VLAB,公司可以显著降低在内部开发运营中采用和应用这些技术的复杂性和成本。此外,VLAB 客户可以显著降低在设计生态系统中为自己的客户和合作伙伴提供支持的成本。VLAB 针对整个开发流程的这种端到端价值主张有助于公司获得更大的投资回报。
多媒体和工业网络 SoC
联系人
提供的资源
- 支持软件
支持的地区
- 北美
公司总部
- Level 1, 97. Pirie Street
- Adelaide
- Australia
资源
支持软件
VLAB-3P-V-EVM — ASTC VLAB 虚拟开发平台和工具
VLAB Works 是嵌入式电子系统建模、仿真和虚拟原型设计软件技术的行业领导者。VLAB 技术和解决方案支持将自动化和敏捷流程应用于嵌入式系统开发。VLAB Works 帮助客户设计更好的产品,提高开发效率,减少对制造和硬件的需求,并帮助构建更加环保的世界。现已推出适用于各种 TI SoC 的 VLAB 仿真功能,并可根据客户需求提供其他模型。TI SoC 仿真平台已通过 TI.com 上相关 Processor SDK 进行验证。
免责声明