主页 设计和开发 合作伙伴目录
Techno Horizon CO., LTD.

Techno Horizon CO., LTD.

提供基于成像、IT 和机器人的各种产品和服务

Techno Horizon CO., LTD. 拥有超过 20 年的投影仪设计和生产经验。它们为 3D 成像提供高度可靠的投影仪。它们的标准 0.3" 和 0.47" 模型结合了有效的 3D 成像功能,例如外部同步和任意图案的上传,并且由于使用的零部件不会随着时间的推移而老化,因此非常耐用。可以进行定制,请联系 Techno Horizon CO., LTD. 以了解更多信息。

便携式和消费类 DMD
DLP3310 0.33 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD)
联系人
提供的资源
  • 光学模块
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
公司总部
  • Chikama-tori 2-13-1 Minami-ku
  • Nagoya, 457-0071
  • Japan

资源

光学模块

TECHNO-3P-DLP3310-D — TECHNO HORIZON Co.,Ltd. 采用 DLP3310 的显示光学模块

Techno Horizon Co. Ltd. 是一家独立的第三方公司,拥有设计和制造光学模块(一种紧凑的组件,包括数字微镜器件、光源、光学元件和相关的机械结构,适用于使用 DLP3310 的 DLP® 显示应用)的专业知识。光学模块及其规格由第三方公司(非德州仪器 (TI))生产和管理,预计此列表中包含的模块目前由该第三方公司进行生产。

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。