主页 设计和开发 合作伙伴目录
Sundance Multiprocessor Technology

Sundance Multiprocessor Technology

DSP 的硬件模块提供商

Sundance Multiprocessor Technology Ltd. 成立于 1989 年。Sundance 公司战略是具有竞争力的价格为高性能的嵌入式处理市场生产一系列精心设计的产品。

我们的首批产品专为并行处理市场设计。产品组合包括 PC 插件板和模块。Sundance 快速开发并构建广泛的处理器模块和主板。该系列包括许多特殊用途的模块,让 Sundance 成为系统设计人员和制造商的“一站式”商店。

如今,Sundance 产品系列包括基于德州仪器 (TI) TMS320C6x (‘C6x) 系列处理器的模块化系统。许多产品现已进入第二代或第三代,并已根据客户需求得到了增强。

高速 DAC (> 10MSPS)
DAC3484 四通道 16 位 1.25GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 北美
公司总部
  • Unit 20, Chiltern House
  • Waterside
  • Chesham, HP5 1PS
  • Great Britain

资源

评估板

SUNM-3P-SOM — This module uses the Texas Instruments four channel DAC

SMT-FMC211 uses the Texas Instruments 4 channel DAC – TI’s Quad 1.25GHz DAC3484. This device offers excellent SFDR performance better than 70dBc, with an output sample rate of over 312MSPS. It interfaces to an Artix-7 XC7A15T-2C FPGA using a 16 bit differential DDR bus. The FPGA (...)
免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。