免责声明
特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。
在 SparkFun,我们相信新技术有助于实现伟大的创想。为了支持这一目标,我们设计和制造工程工具,以加快原型设计和研发,让最新技术的实验更容易执行,并让在最终设计中采用技术变得更简单。对于 TI 客户而言,我们的电路板可加快原型设计和概念验证阶段,从而更高效地完成最终设计。
The SparkFun Qwiic Tristimulus Color Sensor is built around the OPT4048, featuring a single-chip high-resolution color sensor capable of measuring four channels, each with specific engineered spectral responses. The standard and mini-sized breakout boards are equipped with two I2C Qwiic connectors (...)
特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。