SparkLAN

无线模块提供商

SparkLAN 是一家致力于无线模块研发、设计、生产、营销和产品技术集成服务的公司。为有志于将其产品应用于智能家居、安防、物联网、远程办公室或工业自动化、智能医疗保健、智能运输以及其他服务系统的消费类和工业客户提供解决方案。

Wi-Fi 产品
CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC
联系人
提供的资源
  • 子卡
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • 5F, No 199, Ruihu St
  • Neihu Dist.
  • Taipei City, Taiwan, 114067
  • Taiwan

资源

子卡

SPARK-3P-WL62031XI — SparkLAN WL62031XI Wi-Fi 6 和 BLE 5.3 模块

SparkLAN 提供出色的无线解决方案,包括商业级和工业级无线模块,并为开发和生产提供技术支持和咨询服务。

 

WL62031XI 是组合收发器模块,支持 Wi-Fi 6 2.4GHz 和低功耗 Bluetooth® 5.3。此器件非常适合用于运行 TCP/IP 的 Linux 或 RTOS 主机的成本敏感型嵌入式应用,其中 IP 层的峰值吞吐量要求最大为 50Mbps(在理想连接情况下)。高度集成的 WL62031XI 模块可应用于家庭自动化、医疗、体育和健身、电网基础设施等应用。

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。