特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。
SMH Technologies
系统内编程解决方案提供商
SMH Technologies 是一家全球性的、独立高科技公司,致力于为电子电路板制造行业提供系统内编程解决方案。
全世界公认,SMH Technologies 拥有市场上最高水平的系统内编程 (ISP) 技术。由于在研发领域的持续投资,SMH Technologies 创造并保持了技术竞争优势,使公司稳居 ISP 技术全球领先地位。
-
+39 0434 421 111
- 联系合作伙伴
- www.smh-tech.com
- 硬件编程工具
- 评估板
- 中国
- 亚洲其他地区
- 北美
- 南美洲
- 日本
- 欧洲
- Via Giovanni Agnelli, 1
- Villotta di Chions, 33083
- Italy
资源
SOFTM-3P-BSMART — SMH Technologies Bsmart 编程单元
Bsmart 是一个单站点系统内编程器。它可以使用 USB、LAN 或蓝牙连接。易于使用的图形用户界面。由于其尺寸较为紧凑,它是一种真正的便携式解决方案,可在后期生产或售后过程中在目标器件上运行。
要查看支持的 TI 器件、请参阅 https://smh-tech.com/category/texas-instruments/。
SOFTM-3P-FLASHRUNNER-2-0 — SMH Technologies FlashRunner 2.0 8 通道和 FlashRunner 2.0 16 通道编程工具
FlashRunner 2.0 是一款通用的系统内编程解决方案 (ISP),提供 4 种配置:4、8、12 和 16 个通道,允许同时对多达 16 个目标(甚至彼此不同)进行编程(使用多路解复用器工具可达 32 个目标)。新的图形用户界面 (Workbench) 可以减少整体配置工作,指导客户通过几次点击创建工作项目,检测目标器件与客户固件之间的不匹配情况以及电源设置。
要查看支持的 TI 器件、请参阅 https://smh-tech.com/category/texas-instruments/。
SOFTM-3P-FLASHRUNNER-HS — SMH Technologies FlashRunner 高速编程工具
FlashRunner HS 是一个多端编程系统。这款典型编程系统的各项功能可在中央控制单元与通过 USB Type-C 电缆连接的多达 8 个外设有源模块之间共享。新的图形用户界面 (Workbench) 可以减少整体配置工作,指导客户通过几次点击创建工作项目,检测目标器件与客户固件之间的不匹配情况以及电源设置。
要查看支持的 TI 器件,请参阅 https://smh-tech.com/category/texas-instruments/
SOFTM-3P-FLASHRUNNER-NXG — SMH Technologies FlashRunner LAN 2.0 新一代编程工具
FlashRunner LAN2.0 Next Generation 是一款通用的系统内编程解决方案 (ISP),可通过 1 到 4 个并行通道使用。得益于简单的远程会话,可以启用更多通道(2 到 4 个)。FlashRunner LAN2.0 NXG 为集成到固定装置中而设计,因此极其紧凑和小巧。新的图形用户界面 (Workbench) 可以减少整体配置工作,指导客户通过几次点击创建工作项目,检测目标器件与客户固件之间的不匹配情况以及电源设置。
要查看支持的 TI 器件、请参阅 https://smh-tech.com/category/texas-instruments/。