主页 设计和开发 合作伙伴目录
Sheldon Instruments, Inc.

Sheldon Instruments, Inc.

DSP 硬件和软件解决方案提供商

Sheldon Solution 汇集了嵌入式实时硬件、软件和服务。随着系统日益复杂,如果客户要按时按预算开发产品,Sheldon Solution 不可或缺。

Sheldon Solution 提供减少产品开发的时间和成本所需的全部工具。

  • 嵌入式/DSP 处理和数据采集
    • 灵活、可扩展、耐用
    • 较长的产品生命周期
    • 外形小巧、处理能力强大
    • 低功耗
  • 即用型软件
    • 易于集成
    • 通过现场测试
  • 实施援助
    • 指导原则
    • 培训
    • 支持
    • 定制设计
多媒体和工业网络 SoC
TMS320C6670 用于通信和电信的 4 核定点和浮点 DSP

 

音频和雷达 DSP SoC
TMS320C6652 高性能、成本优化的单核 C66x 定点和浮点 DSP - 600MHz TMS320C6654 高性能单核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 850MHz TMS320C6655 高性能单核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz TMS320C6657 高性能双核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz、2 UART TMS320C6671 高性能单核 C66x 定点和浮点 DSP - 1GHz TMS320C6672 高性能双核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz TMS320C6674 高性能四核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz TMS320C6678 高性能八核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz
联系人
提供的资源
  • 子卡
支持的地区
  • 北美
公司总部
  • 7435 University Ave.
  • Ste 201
  • La Mesa, California, 91942
  • United States of America

资源

子卡

SHELD-3P-DSP-SOMS — Sheldon DSP-FPGA 电路板

Sheldon Instruments 为 PCIe/PCI、PCI104e/PCI104、XMC/PMC 和 CompactPCI 系统设计和制造基于 DSP 的 COTS 数据采集和控制硬件,以及适用于各种应用和市场的驱动程序和实时开发软件。

如需了解有关 Sheldon 仪器的更多信息,请访问 https://sheldoninstruments.com




免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。