主页 设计和开发 合作伙伴目录
Sundance Digital Signal Processing Inc.

Sundance Digital Signal Processing Inc.

DSP 设计服务提供商

Sundance DSP 是高性能 DSP 和 FPGA 处理器板和 I/O 模块的全球供应商,支持成像、雷达、声纳、仿真、工业控制和军事等各个领域的高性能并行处理应用。

其特色是采用最新 DSP 和 FPGA 技术,实现基于 PCI、PCI Express、PMC 和 XMC 等行业标准平台的总体灵活性和无限可扩展性。

利用传导冷却硬件,为软件定义的无线电 (SDR)、波束形成、图像处理、电信、工业自动化和军事领域内的嵌入式应用提供支持。

高速 ADC (≥10 MSPS)
ADC31JB68 16 位、500MSPS 模数转换器 (ADC)
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 北美
公司总部
  • 1575 Delucchi Lane
  • Suite 215
  • Reno, Nevada
  • United States of America

资源

评估板

SDSP-3P-FMC-ADC500-5 — FMC-ADC500-5 is a High Pin Count (HPC) FMC module with 5 ADC channels each running at up to 500MS/s

FMC-ADC500-5 is a high pin count (HPC) FMC module with 5 ADC channels each running at up to 500MS/s with a dynamic range of 16 bits. The module has 5 ADC31JB68 ICs from Texas Instruments together with an HMC7044 from ADI which is the source of clocks feeding the ADCs. Provision for external clock (...)
免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。