SCUTTLE Robotics LLC

开源机器人平台提供商

SCUTTLE™ 是一个模块化开源机器人平台,诞生于德州农工大学的一间地下室实验室,由“创客”——学生和工程人员——设计,提供一个灵活、可扩展、耐用且经济实惠的平台,用于教授移动机器人工程课程。

SCUTTLE 项目与 2018 年开设的跨学科工程学位项目中的第一门课程的教学课程同步开发。我们在市场上没有找到能够满足教学目标(包括传感器、机械设计和软件)的经济实惠的解决方案。为了弥合理论与实践之间的差距,我们开始了 SCUTTLE 平台的开发!我们决定公开所有内容,以便降低机器人技术的门槛。我们在全球各地的业余爱好者、公司和学术机构之间建立了一个原型设计生态系统。这些努力最终打造出具有强大自主能力、物联网连接和有效载荷性能的机器人和易于获取的设计文档,并由支持型开源社区提供支持。

SCUTTLE 的设计要求零制造,并且零件以低价格从全球采购。所有用于构建您自己的 SCUTTLE 的文档都可以在我们的网站找到。

联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 北美
公司总部
  • United States of America

资源

评估板

SCTTL-3P-KITS — SCUTTLE Open-Source, Payload-Ready Mobile Robot Platform

The SCUTTLE robot is a fully open-source mobile platform backed by free educational content, a library of designs and an engineering community spanning mechatronics areas.

SCUTTLE with the newly-integrated Texas Instruments TDA4VM starter kit board supports mobile robot research tasks such as (...)

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。