POWERTRACE

专为汽车 ECU 安全打造的高级 HSM 软件和 EOL 测试解决方案。

POWERTRACE 成立于 2007 年,致力于为当今的嵌入式系统市场设计和制造关键软件组件。公司的使命是提供创新的、自主研发的解决方案,这些解决方案专为需要实时性能、运行安全性和长期可靠性的应用而设计。凭借在 AUTOSAR、HSM 以及 ISO 26262 安全标准方面的广泛专业知识,POWERTRACE 能够提供安全可靠的汽车系统,助力客户应对复杂的技术挑战。

联系人
支持的地区
  • 欧洲
公司总部
  • Universitatii 2B
  • Suceava, 720225
  • United States of America
免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。