Pionix GmbH

适用于 EV 充电系统的开源软件栈和定制解决方案

PIONIX 公司希望加快向绿色智行的转型,并发起了 EVerest:一款基于 Linux 的开源软件,适用于交流和直流充电点。

凭借对充电器、硬件组件和软件的深入了解,PIONIX 可以为整个软件产品生命周期提供支持。PIONIX 利用名为 BaseCamp 的产品为 EVerest 系统提供维护、集成和更新服务。

PIONIX 的使命是确保您的充电器正常运行,并随时准备为任何汽车充电。

EVerest 集成了所有相关的充电标准,如 OCPP 1.6 和 2.0、ISO 15118、DIN SPEC 70121、EN61851 以及即将出台的所有进一步标准。可以添加用户界面和其他功能,为客户提供独特的充电器。EVerest 根据 Apache 2.0 获得许可,因此完全可通过添加您自己的功能和许可证实现商业化。

作为 Linux Foundation Energy 的一部分,EVerest 社区还将实施未来的要求,例如电网相关机制(例如动态电价、负载平衡/负载降低或智能家居)。

通过使用现成的 EVerest 软件栈,电动汽车充电器可以更快速、更便宜地推向市场,同时降低风险。

多媒体和工业网络 SoC
AM623 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC AM625 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC
联系人
提供的资源
  • 操作系统 (OS)
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • Ewald-Renz-Straße 1a
  • 76669 Bad Schönborn, Germany
  • Bad Schönborn, 76669
  • Germany

资源

操作系统 (OS)

PIONX-3P-SW-EVSE — 适用于电动汽车 (EV) 充电站的 PIONIX® EVerest 开源操作系统

EVerest 是一款基于 Linux 的开源软件,适用于交流和直流充电点。 

EVerest 将集成所有相关的充电标准,如 OCPP 1.6 和 2.0、ISO 15118、DIN SPEC 70121、EN61851 以及即将出台的所有进一步标准。可以添加用户界面和其他功能,为客户提供独特的充电器。EVerest 根据 Apache 2.0 获得许可,因此完全可通过添加您自己的功能和许可证实现商业化! 

 

作为 Linux Foundation Energy 的一部分,EVerest 社区还将实施未来的要求,例如电网相关机制(例如动态电价、负载平衡/负载降低或智能家居)。 

(...)

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。