特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。
Phantom AI
基于软件的自主驾驶解决方案提供商
Phantom AI 由拥有深厚汽车和 AI 专业知识的团队创建,提供了一个全面的自主驾驶平台,配备适用于高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的计算机视觉和传感器融合功能,有助于减少事故、挽救生命,让驾驶更加愉悦。PhantomVision™ 为 TI TDA4x 处理器系列提供高性能 L2+ 解决方案,并在 AM62A7 Q1 上提供成本敏感型 GSR (2) 前置摄像头解决方案。所有解决方案都满足汽车制造商的要求,并将 TI 的深度学习引擎 (TIDL) 与 Phantom 自己的多 DSP/MMA 调度器相结合,从而在单摄像头或多摄像头用例中达到出色的精度和低延迟,进而实现 ADAS 感知。
PhantomVision™ 的核心是基于深度学习的感知堆栈,灵活、可靠并且可扩展,能对车辆、VRU、自由空间、交通标志/光检测等进行分类,并分析车辆附近复杂而具有挑战性的交通环境。
多媒体和工业网络 SoC
汽车驾驶辅助 SoC
联系人
-
+1-650-645-2220
- 联系合作伙伴
- phantom.ai
提供的资源
- 应用软件和框架
支持的地区
- 中国
- 亚洲其他地区
- 北美
- 南美洲
- 印度
- 大洋洲
- 日本
- 欧洲
- 非洲
公司总部
- 380 N Bernardo Ave
- Mountain view, California, 94043
- United States of America
资源
应用软件和框架
PAI-3P-PHANTOMVISION — 在 Jacinto 处理器上运行且适用于 ADAS 汽车应用的 Phantom AI 视觉软件
PhantomVision™ is a scalable, flexible and reliable deep learning based computer vision solution that provides a comprehensive suite of Euro NCAP compliant ADAS features. It is a visual perception engine that enables a single or multiple cameras to autonomously recognize road objects and (...)
免责声明