主页 设计和开发 合作伙伴目录
Murata Manufacturing Co., Ltd.

Murata Manufacturing Co., Ltd.

电子元件设计和制造的领导者;包括电容器、传感器、压电器件等

Murata 在电子元件、解决方案、通信模块和电源模块的设计和制造方面处于全球领先地位。

Murata 的新型超声波清洗设备是一款革命性的产品,旨在改变汽车行业中在相机和传感器之间保持清晰视觉的方式。该器件专为 AD/ADAS 驱动而设计,能够快速运行,实现不到一秒的快速响应时间。

工业毫米波雷达传感器
IWR6843 集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器 IWRL6432 单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器

 

汽车毫米波雷达传感器
AWRL6432 单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 汽车级毫米波雷达传感器
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 中国
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • 10-1, Higashikotari 1-chome
  • Kyoto, 617-8555
  • Japan

资源

评估板

MURATA-3P-AUTORADAR-Q1 — 适用于汽车产品的 Murata 毫米波雷达传感器模块

Murata 毫米波雷达模块包括 TI 芯片组(AWR 系列和 IWR 系列)和自身的优化天线。该模块是适用于汽车市场的超小型高质量模块。Murata 在毫米波雷达解决方案、快速评估支持、客户外壳设计支持和射频认证支持方面拥有丰富的经验。
评估板

MURATA-3P-INDRADAR — 适用于工业产品的 Murata 毫米波雷达传感器模块

Murata 毫米波雷达模块包括 TI 芯片组(AWR 系列和 IWR 系列)和自身的优化天线。该模块是一款适用于工业市场的超小型高质量模块。Murata 在毫米波雷达解决方案、快速评估支持、客户外壳设计支持和射频认证支持方面拥有丰富的经验。
免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。