KS Technologies LLC

硬件配件和移动应用开发公司

KS Technologies, LLC 成立于 2003 年,从事硬件配件及支持移动应用程序的设计。我们的专长包括无线技术开发(LoRaWAN、低功耗蓝牙、WiFi、ZigBee、NFC)、有线开发(USB、以太网、Lightning)、移动操作系统应用开发(iOS、Android)、嵌入式系统(FreeRTOS、Zephyr、Debian、Yocto)以及基于云端的算法和应用(AWS 和 Azure)。

凭借上述各个类别中的专业工程资源,KST 能够可满足您的原型设计或生产要求。请立即联系我们,就您的下一个创新进行咨询!

从 2022 财年开始,我们创建了 Peak Test Lab,致力于刷写、测试和改进基于微处理器或微控制器的产品。有关这项专业服务的详细信息,请访问 https://www.peaktestlab.com。

DLP 控制器和驱动器
DLPC150 适用于 DLP2010NIR 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC350 适用于 DLP4500 和 DLP4500NIR 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

 

NIR (>700nm) DMD
DLP2010NIR 0.2 英寸 WVGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4500NIR 0.45 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)
联系人
提供的资源
  • 代码示例或演示
支持的地区
  • 北美
公司总部
  • 11580 Black Forest Road
  • Suite #60 
  • Colorado Springs, Colorado, 80908
  • United States of America

资源

代码示例或演示

KST-3P-DLP2010NIR — The source code for a NIRScanNano Demo app + SDK is made freely available on KST's github repository

The source code for a NIRScanNano Demo app + SDK is made freely available on KST's github repository. This allows you to very quickly get up-and-running as a mobile developer wishing to take advantage of the NIRScan Nano's capabilities. The SDK allows easy integration into your shipping, native (...)
免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。