KDAB Group

在嵌入式平台、台式机和移动平台上实现卓越的软件

KDAB 集团是一家领先的软件咨询、开发和培训提供商。自 1999 年以来,KDAB 在嵌入式平台、台式机和移动平台方面的独特软件专业技术帮助来自各种创新行业的数千客户提高了质量、生产力和上市时间。
多媒体和工业网络 SoC
AM625 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC AM62P 具有三路显示、3D 图形、4K 视频编解码器且适用于 HMI 的 Arm®Cortex®-A53 SoC AM67 具有三路显示、3D 图形、PCIe 3、USB3、4K 视频编解码器且适用于 HMI 的 Arm® Cortex®-A53 SoC AM67A 具有 RGB-IR ISP 且用于 4 个摄像头、机器视觉、机器人、智能 HMI 的 Arm® Cortex®-A53 4TOPS 视觉 SoC
联系人
提供的资源
  • 代码示例或演示
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • Germany

资源

代码示例或演示

KDAB-3P-QT-DEMOS — KDAB 集团为 AM6 处理器编写的基于 Qt 的 人机界面 (HMI) 演示软件示例

德州仪器 (TI) AM62 和 AM62P 的 KDAB 多屏演示展示了 TI AM623、AM625 和 AM62P 处理器的可扩展图形和显示功能。该演示采用 Qt 构建,突出了多显示器渲染、流畅的 UI 性能和硬件加速图形功能,演示了 TI 嵌入式处理器在各种应用中的灵活性。AM62 系列的可扩展性能支持从成本敏感型工业 HMI 到高性能边缘器件的高效部署,确保提供无缝的用户体验。该演示生动地展示了 TI 的 AM62 和 AM62P 器件如何优化图形工作负载,使其成为需要多屏和交互式接口的嵌入式系统的理想选择。

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。