iView Limited

显示系统解决方案提供商

iView Limited 是一家动态光电研发公司,2006 年 8 月 24 日由一群在显示、光学、半导体和材料科学领域拥有扎实背景的工业老手创建。

iView 总部位于香港,在中国深圳设有研发运营中心,并在中国南京设有微显模块化生产中心,支持经济高效地实现持续研发进展的商业化。目前,iView 专家在显示、光学和固态电子领域注册了十多项专利。我们在开发显示系统解决方案方面的卓越成就赋予了产品无与伦比的效率。从实验室到现已适用于各种消费和工业领域的商业化产品,我们作为先行者之一,已经实现了最先进的微型投影技术。

便携式和消费类 DMD
DLP2010 0.2 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230GP 0.23 英寸 qHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230KP 0.23 英寸 HD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3010 0.30 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD)

 

内部显示 DMD
DLP3030-Q1 DLP® 汽车级 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP5530-Q1 适用于内部显示应用的 DLP® 汽车 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD)

 

可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP4500 0.45 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
联系人
提供的资源
  • 光学模块
支持的地区
  • 北美
公司总部
  • 18/F., Pico Tower, 66, Gloucester Road
  • Wanchai
  • Hong Kong

资源

光学模块

IVIEW-3P-DLP2010-D — iView 采用 DLP2010 的显示光学模块

iView 是独立的第三方公司,在利用 DLP 产品设计和制造光学模块领域拥有深厚的专业知识。光学模块是一个紧凑的组合件,包括数字微镜器件 (DMD)、光源、光学器件及相关的机械结构。这些光学模块适用于采用 DLP2010 的显示应用。光学模块及其规格由第三方公司(而不是德州仪器 [TI])生产和管理。我们期望此列表中包含的模块目前由第三方公司生产。
光学模块

IVIEW-3P-DLP230GP-D — iView 采用 DLP230GP 的显示光学模块

iView 是独立的第三方公司,在利用 DLP 产品设计和制造光学模块领域拥有深厚的专业知识。光学模块是一个紧凑的组合件,包括数字微镜器件 (DMD)、光源、光学器件及相关的机械结构。这些光学模块适用于采用 DLP230GP 的显示应用。光学模块及其规格由第三方公司(而不是德州仪器 [TI])生产和管理。我们期望此列表中包含的模块目前由第三方公司生产。
光学模块

IVIEW-3P-DLP230KP-D — iView 采用 DLP230KP 的显示光学模块

iView 是独立的第三方公司,在利用 DLP 产品设计和制造光学模块领域拥有深厚的专业知识。光学模块是一个紧凑的组合件,包括数字微镜器件 (DMD)、光源、光学器件及相关的机械结构。这些光学模块适用于采用 DLP230KP 的显示应用。光学模块及其规格由第三方公司(而不是德州仪器 [TI])生产和管理。我们期望此列表中包含的模块目前由第三方公司生产。
光学模块

IVIEW-3P-DLP3010-D — iView 采用 DLP3010 的显示光学模块

iView 是独立的第三方公司,在利用 DLP 产品设计和制造光学模块领域拥有深厚的专业知识。光学模块是一个紧凑的组合件,包括数字微镜器件 (DMD)、光源、光学器件及相关的机械结构。这些光学模块适用于采用 DLP3010 的显示应用。光学模块及其规格由第三方公司(而不是德州仪器 [TI])生产和管理。我们期望此列表中包含的模块目前由第三方公司生产。
光学模块

IVIEW-3P-DLP3030-Q1-A — iView 采用 DLP3030-Q1 的汽车光学模块

iView 是一家独立的第三方公司,拥有设计和制造光学模块(一种紧凑的组件,包括数字微镜器件、光源、光学元件和相关的机械结构,适用于使用 DLP3030-Q1 的 DLP® 显示应用)的专业知识。光学模块及其规格由第三方公司(非德州仪器 (TI))生产和管理,预计此列表中包含的模块目前由该第三方公司进行生产。
光学模块

IVIEW-3P-DLP5530-Q1-A — iView 采用 DLP5530-Q1 的汽车光学模块

iView 是一家独立的第三方公司,拥有设计和制造光学模块(一种紧凑的组件,包括数字微镜器件、光源、光学元件和相关的机械结构,适用于使用 DLP5530-Q1 的 DLP® 显示应用)的专业知识。光学模块及其规格由第三方公司(非德州仪器 (TI))生产和管理,预计此列表中包含的模块目前由该第三方公司进行生产。
光学模块

IVIEW-3P-WXGA-LED — DLP4500 optical module including RGB LEDs and driver board

iView DLP4500 optical module including RGB LEDs and driver board.
免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。