iesy GmbH

System on module vendor for TI Arm-based processors with standard, scalable modules

iesy GmbH is a technological market leader for innovative and sophisticated embedded computing solutions. They are collaborative partners for the development, prototyping, series production and maintenance of individual electronic products. Their product range includes computer modules, computer boards and systems as well as customer-specific developments in the field of software and hardware. Their embedded systems are characterized by high scalability, maximum compatibility and long-term availability.

多媒体和工业网络 SoC
AM623 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC AM625 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC

 

多通道 IC (PMIC)
TPS65219 适用于 Arm® Cortex®-A53 处理器和 FPGA 的集成电源管理 (PMIC)
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 欧洲
公司总部
  • Darmcher Grund 22
  • Meinerzhagen, 58540
  • Germany

资源

评估板

IESY-3P-OSM-LF-AM62 — 采用 AM623 和 AM625 Arm Cortex-A53 处理器和 GPU 的 ‌iesy GmbH OSM-LF 模块上系统

iesy AM62xx OSM-LF 的尺寸为 45mm x 45mm,可提供各种应用选项。此处使用的操作系统是基于 Yocto 的开源 Linux。AM62x 处理器为工业和汽车应用实现具有高安全性功能的系统。该处理器通过集成的硬件安全模块 (HSM) 提供安全启动来实现 IP 保护。

其他显著的优势包括具有 ECC 的主存储器 (LPDDR4)、安全协处理器 ARM Cortex-M4F 以及用于 AES 和 SHA2 的硬件加密加速器等。除众多其他接口外,与所有 Open Standard Modules™ 一样,iesy AM625x 还提供 (...)

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。