主页 设计和开发 合作伙伴目录
Shenzhen Gencon Technology Co., Ltd.

Shenzhen Gencon Technology Co., Ltd.

支持创新的解决方案、硬件设计、控制算法、协议和驱动程序

简从科技 (GENCON Technology) 依托最新技术,专注于创新设计,开发的硬件和软件级解决方案可以简便快速地进行原型设计,满足客户在无线通信、智能设备、工业控制和汽车相关应用领域的特定需求。简从科技拥有出色的研发、营销和服务团队,为全球客户提供高品质的产品和技术服务。提供无线协议传输模块、毫米波雷达模块、嵌入式控制主板和 MCU 解决方案。我们的核心技术团队拥有丰富的行业经验,依靠多年的行业项目积累,克服了多项关键技术,结合行业应用,推出多款创新产品。我们的产品主要应用于智能家居、物联网、工业控制、汽车等领域
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LMR16006 具有低 Iq 的 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 60V、600mA 降压稳压器

 

Arm Cortex-M0+ MCU
MSPM0G3507 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MC MSPM0L1306 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 OPA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

 

BLDC 驱动器
DRV8316 具有集成电流检测功能和集成 FET、40V 最大电压、8A 峰值电流的三相电机驱动器

 

反向缓冲器和驱动器
SN74HC14 具有施密特触发输入的 6 通道、2V 至 6V 反相器

 

湿度传感器
HDC2080 具有中断/DRDY 引脚的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LM1117 800mA 15V 线性稳压器
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 印度
公司总部
  • Room B601, B Tower, Jingu Park, No.88 Longzhu 4th Road, Nanshan
  • Shenzhen, Guangdong, 518073
  • China

资源

评估板

GENCN-3P-GCM00L5 — 深圳简从科技 GCM00L5 湿度和温度传感器板参考设计

深圳简从科技 GCM00L5 是一款小型湿度和温度传感器控制板参考设计。传感器可检测当前环境空气温度和相对湿度,并具有电子墨水屏显示面板,使用户更容易读取当前环境值。此设计使用 MSPM0L1306 低功耗微控制器单元 (MCU)、HDC2080 低功耗湿度和温度传感器以及作为电子墨水屏的显示模块。GCM00L5 设计为使用 3V 标准纽扣电池(CR2032、220maH)。

评估板

GENCN-3P-GCM00M02 — 深圳简从科技 GCM00M02 无刷直流电机控制器参考设计

深圳简从科技 GCM00M02 是一款无刷直流 (BLDC) 电机控制器参考设计,可实现高达 60W 的连续运行。此设计采用微控制器 MSPM0G3507 TI Arm® Cortex®-M0+ MCU 和具有集成电流检测功能的 DRV8316 三相电机驱动器集成电路 (IC)。无刷直流 (BLDC) 电机控制器使用 PID 控制算法实现对直流电机的中等精度控制,包括扭矩、速度和角度控制。控制器可通过上位机的控制参数进行设置,上位机无需编写复杂的算法,只需简单地设置参数即可完成直流电机控制。

评估板

GENCN-3P-MSPM0L130X — GENCON-MSPM0L-MiniEVB evaluation board for M0 applications

The GCT-MSPM0L130X-EVK   is an easy-to-use evaluation kit (EVK) for 32-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU. It contains everything needed to start developing on the MSPM0L series M0+ MCU platform.we can provide three different core boards  Core-MSPM01306XRHB,Core-MSPM01305XRGE and Core-MSPM0L1106XDGS28.

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。