特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。
DSP Innovations
DSP 软件解决方案提供商
我们是一家 DSP 软件供应商。
自 2007 年以来,我们一直秉承“DSP 创新”品牌理念,为所有平台提供高度优化的软件:DSP、RISC 以及任何其他平台。
我们开发并提供专有和标准技术与产品,我们根据客户的特定条件和要求进行定制。
我们的主业流是语音技术和语音通信:- 创新的语音压缩方法(语音编码),- 语音增强(噪音和回声消除、频谱均衡等),- 错误控制编码(信道编码),- 高级“联合源-信道编码”方法,- 语音带低延迟调制解调器,- 等等
我们开发了创新型高品质声码器,能够承受声学噪声以及任何通道错误。
我们所有的专有声码器(TWELP、SPR 等)均不含任何第三方专利,与相同比特率的知名声码器相比,具有卓越的特性。
我们拥有一支由科学家、软件和硬件工程师、开发人员和程序员、年轻人才和知名专家组成的团队,在数字信号处理方面拥有丰富的经验,并为各种电信设备和 IT 领域的其他应用开发了独特的技术和产品。
音频和雷达 DSP SoC
联系人
提供的资源
- 软件编解码器
支持的地区
- 北美
公司总部
- 17 Cours Balguerie Stuttenberg
- Bordeaux, 33-9-70403399
- France
资源
软件编解码器
DSPI-3P-DSPVOIPCODECS — DSP 创新:DSP VoIP 编解码器
DSP Innovations 是 C5000TM DSP 软件和工程服务的供应商。DSPINI 提供的专有和标准声码器具有优异的特性,工作速率为 300bps 至 64kbps,适用于以下领域:保密语音、软件定义的无线电、无线、VoIP、语音存储等。DSPINI 的团队凭借在数学密集算法和软件方面的深厚背景,可为每位客户提供最有利的解决方案。
如需了解有关 DSP Innovations 的更多信息,请访问:http://dspini.com。
免责声明