主页 设计和开发 合作伙伴目录
Dallas Logic Corporation

Dallas Logic Corporation

电子产品设计和原型设计服务提供商

Dallas Logic 成立于 2001 年 1 月,坐落在美国德克萨斯州麦金尼。我们为达拉斯/沃斯堡地区乃至全球提供电子产品设计和原型交付服务。我们是德州仪器 (TI) 设计服务网络的成员。Dallas Logic 是一家秉承“精益和权宜”经营哲学的公司。我们采用高效的开发策略,为您降低开发成本。注重品质、经验丰富的员工和合理的费率让我们能够为您提供高品质且经济高效的解决方案。我们的目标是为贵公司提供超出预期的电子产品。我们最重要的目标是确保客户满意并成为回头客。我们期待着在我们力所能及的范围内为您提供帮助。

全差分放大器
THS4541 高速差分 I/O 放大器 THS4541-Q1 汽车类高速差分 I/O 放大器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A8101 具有使能功能的 1A、高 PSRR、可调节超低压降稳压器

 

高速 ADC (≥10 MSPS)
ADC32J22 双通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J23 双通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J24 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J25 双通道、12 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J42 双通道、14 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J43 双通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J44 双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J45 双通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J22 四通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC)
联系人
提供的资源
  • 参考设计
  • 评估板
支持的地区
  • 北美
公司总部
  • 17217 Waterview Parkway
  • Suite 1.202
  • Dallas, Texas, 75252
  • United States of America

资源

评估板

DEV-ADC34J22 — DEV-ADC34J22 评估模块

DEV-ADC34J22 是一款四通道 50MSPS ADC 模块,旨在与 Altera HSMC 标准接轨。DEV-ADC34J22 采用 TI 符合 JESD204B 标准的全新 ADC34J22 模数转换器 (ADC),结合使用 TI LMK04828 抖动清除器的时钟调节功能。它可通过 TI 的 THS4541 850MHz 带宽全差动放大器,在 2 个通道(共 4 个)中提供单端直流耦合输入。

该模块可提供 6 个前面板 SMA 连接器:1 个 EXT 触发器、1 个 EXT 时钟和 4 个模拟输入通道,同时提供一个用于单独时钟生成的板载 10MHz TCXO,其 100MHz (...)

参考设计

TIDA-00294 — 适用于高速 ADC 的 Dallas Logic Corp 高性能有源接口参考设计

此参考设计由 Dallas Logic Corp 提供,使用 ADC34J22 12b 50MSPS JESD204B 数据转换器和 THS4541 全差分放大器,展示如何设计适用于高速 ADC 的高性能有源接口。此类电路可用于传感器前端、电机控制以及测试和测量应用。可展示电路模型和设计公式的推算结果,以及 PCB 上的实际实施情况。可提供上述实施情况的结果,以便展示与无源交流耦合变压器接口相比极其相似的性能。

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。