主页 设计和开发 合作伙伴目录
Conclusive Engineering Sp. z o.o.

Conclusive Engineering Sp. z o.o.

适用于基于 Arm 的处理器的硬件和软件产品:模块、制造、设计服务

Conclusive Engineering 是一家提供全方位服务的嵌入式系统开发供应商,专注于提供定制的嵌入式硬件、软件和服务。

Conclusive 的工程团队将他们在硬件与软件方面的专业知识融会贯通,为客户提供高性能嵌入式系统。

公司总部位于欧盟的波兰卡托维兹市,为全球客户提供服务。

多媒体和工业网络 SoC
AM623 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC AM625 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • Ligocka 103/3
  • Katowice, 40-568
  • Poland

资源

评估板

CONCL-3P-RCHD-AM62 — 采用 AM623 和 AM625 处理器的 Conclusive Engineering RCHD-AM62 模块上系统

用于高级连接的紧凑型器件

RCHD-AM62 模块上系统采用紧凑型 SO-DIMM 封装,其外形尺寸为 82mm x 45mm。RCHD-AM62 提供多种连接选项,包括双 1Gbit/s 以太网、Wi-Fi® 和 Bluetooth® v4.1。其单个 3.3V 电源输入注重能效。

适用于工业、零售和工厂自动化的多功能选择

可扩展接口、安全启动和 Arm® TrustZone® 增强了 RCHD-AM62 的灵活性和安全性,使其成为工业自动化、零售、工厂自动化、边缘计算等各种应用中嵌入式模块上系统的通用选择。

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。