Benewake

专注于自动驾驶、CV2X、轨道交通和工业应用的科技公司

北醒(北京)光子科技有限公司于 2015 年在中国北京成立。通过将尖端的激光雷达技术与高效的解决方案相结合,北醒让客户能够革新自己所在的行业和市场,帮助他们实现智能驾驶,并为数十亿人实现了系统自动化。到目前为止,Benewake 已经申请了数百项专利,拥有 200 多名员工。他们在中国和国外都开展了广泛的业务活动,包括研发、制造、销售和服务。他们与国内外 500 强企业建立了合作伙伴关系。他们的业务覆盖全球 90 多个国家和地区,产品远销欧洲、美洲、亚太等地区。
接近传感器
OPT3101 基于 ToF 的远距离接近和距离传感器模拟前端 (AFE)
联系人
提供的资源
  • 光学模块
  • 评估板
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 欧洲
公司总部
  • 3rd Floor, Haiguo Jiaye Sci-Tech Park, Haidian District
  • Beijing, 100086
  • China

资源

评估板

BW-3P-TF-LUNA — TF Luna LiDAR module(Short-range distance sensor)

The TF-Luna module is based on the OPT3101 and is a single-point short-range LiDAR sensor. The sensor is low cost, small size and has low power consumption with excellent performance produced by Benewake.
评估板

BW-3P-TF02-PRO — TF02 Pro LiDAR module(Long-range distance sensor)

TF02 PRO 模块基于 OPT3101 而构建,是一款单点远距离激光雷达传感器。该传感器成本低、尺寸小、功耗低、性能优异,由 Benewake 生产制造。
评估板

BW-3P-TFMINI-S — TF Mini Series LiDAR module(Short-range distance sensor)

TF-mini-S 模块基于 OPT3101 而构建,是一款单点短距离激光雷达传感器。该传感器成本低、尺寸小、功耗低、性能优异,由 Benewake 生产制造。
光学模块

BW-3P-TFMINI-PLUS — Benewake TFmini Plus 激光雷达模块(短距离传感器)

TFmini Plus 模块基于德州仪器 (TI) 的 OPT3101 而构建,是一款单点短距离激光雷达传感器。该传感器尺寸小、功耗低、性能优异,由 Benewake 生产制造。

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。