特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。
B Secur
心脏健康技术和算法公司
B-Secur 是先进的 ECG 信号处理和分析领域的领导者,开发了支持下一代可穿戴设备和医疗设备的 FDA 许可软件。我们的使命是通过在各种产品和环境中获得准确、真实的心脏健康洞察,帮助社会挽救生命和改善生活。
我们的旗舰技术 HeartKey® 可提供高精度心电图解释,用于连续或抽查心率监测,并支持多种心律失常检测、包括心房颤动、心动过缓和心动过速。HeartKey® 与设备无关,可集成到消费类可穿戴设备和临床系统中,如智能手表、健身带和动态心脏监护仪。它支持嵌入式和云实施,可在低功耗器件和连接的健康平台之间进行部署。
通过我们内部生物传感研究和验证设施 ABEL Labs,我们探索 ECG 与生物阻抗等新兴传感模式的融合,从而推动互联健康创新的未来。
除了软件分析之外,B-Secur 还提供电极设计、硬件设计、系统验证和监管支持方面的专业知识,包括 FDA 510(k) 制备及 ISO 13485 质量管理。
我们受到全球技术领导者的信赖,可加快开发速度、降低风险集成,并帮助合作伙伴放心地将高性能医疗级器件推向市场。
联系人
提供的资源
- 驱动程序或库
支持的地区
- 北美
- 欧洲
公司总部
- B-Secur Limited, City Quays 3,
- 92 Donegall Quay
- Belfast, BT1 3FE
- Northern Ireland
资源
驱动程序或库
BSECUR-3P-ALGORITHMS — B SECUR ECG Algorithms and Electrode Design Services
HeartKey 是一套功能强大的精确 ECG 算法,可随时集成到下一代低功耗低内存消费类/IoT 和医疗设备中,如智能手表、智能服装、医疗、汽车、智能家居设备和手持设备。HeartKey 可提供有关用户 ID、保健与健康的高级功能,由内部专家经多年研究后开发出来,这套独特算法包括获 FDA 批准的心律失常分析。请在此处查看 HeartKey 算法集的完整列表:https://www.b-secur.com/partners/texas-instruments
通过将 HeartKey® 与 TI 的 AFE4950 (...)
免责声明