Bootlin

面向嵌入式 Linux 开发的工程服务和现场培训课程

Bootlin 是一家咨询和工程公司,专门为嵌入式系统提供嵌入式 Linux 和开源软件。Bootlin 深度专注于上游开发和开放协作,可帮助全球公司设计、构建和维护基于 Linux 或 Zephyr 的嵌入式平台。

其广泛的工程服务包括:

  • 开发完整的 Linux 板级支持包 (BSP),包括 Linux 内核驱动程序、设备树、引导加载程序和固件
  • 通过 Yocto 项目、BuildRoot 或 OpenWrt 完成量身定制并优化的嵌入式 Linux 系统的集成和定制
  • 实现引导时优化、实时系统安全强化和安全 OTA 更新
  • 长期系统维护和提升策略

Bootlin 致力于实现开源的价值观,积极参与 Linux、Yocto 或 BuildRoot 等主要上游项目,从而获得可持续、可维护的解决方案,并减少技术债务。

 

此外,Bootlin 还提供有关嵌入式 Linux、Linux 内核开发、Yocto 项目、BuildRoot 等主题的高质量培训课程。所有培训课程均为:

  • 由积极参与实际项目和上游开发的工程师交付
  • 附带免费提供的开源培训材料,供全球公司和开发人员使用

无论您是发布新的嵌入式产品,还是寻求长期支持和培训,Bootlin 都是您理想的开源嵌入式开发合作伙伴。

多媒体和工业网络 SoC
AM3358 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN AM625 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC OMAP-L138 低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器 - 高达 456MHz
联系人
提供的资源
  • 线上培训
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • 9 Avenue des Saules
  • Oullins-Pierre-Bénite, 69600
  • France

资源

线上培训

BOOTL-3P-TRAINING — 适用于 TI 基于 Arm 的处理器的嵌入式软件开发培训

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。