Algotron

DSP 软件解决方案提供商

AlgoTron 为电子领域中的 DSP 相关功能提供优质软件。我们专门从事电信和音频应用,提供以下类别的各种代码模块:电话调制解调器数据泵、电话信号接口(例如来电显示、DTMF、音频和语音编码)以及 FFT 等实用元件。这些模块有 2 种软件格式:用于德州仪器 (TI) TMS320C5000 系列 DSP 处理器的汇编器和用于通用 DSP/微处理器的 C。我们还可以生成定制代码并提供 DSP 领域的行合约服务/咨询。我们拥有丰富的从零设计和实施经验。我们的目标客户是制造商。

音频和雷达 DSP SoC
TMS320C5504 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 150MHz、USB TMS320C5505 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 150MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5514 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 120MHz、USB TMS320C5515 低功耗 C55x 定点 DSP - 高达 120MHz、USB、LDC 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5517 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 200MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5532 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz TMS320C5533 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB TMS320C5534 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口 TMS320C5535 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC
联系人
提供的资源
  • 软件编解码器
支持的地区
  • 北美
公司总部
  • 5 White Horse Drive
  • Epsom, KT18 7NE
  • England

资源

软件编解码器

ALGOT-3P-DSPVOIPCODECS — Algotron C5000 DSP 电信和音频编解码器

Algotron 提供适用于电信和音频的 C5000 DSP 软件模块。示例包括:适用于 DTMF 和来电显示的现代数据泵、语音编码器、信号生成器和检测器。所有模块均采用简单灵活且支持完全重入的接口。所有模块均附带用户指南、示例应用和测试报告(如果适用)。可提供集成咨询。

如需了解有关 Algotron 的更多信息,请访问 http://www.algotron.com/audio/audio_sum.htm

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。