主页 设计和开发 合作伙伴目录
Adaptive Digital Technologies, Inc.

Adaptive Digital Technologies, Inc.

语音和音频解决方案提供商

音质既是一门科学,又是一种艺术;它没有一种通用解决方案。Adaptive Digital 能够通过提供现场级、可扩展、先进的语音增强算法/解决方案、灵活的配置选项和真实体验,显著提高语音通信应用的质量和清晰度,从而在各种用户环境实现卓越的语音呼叫性能。

Adaptive Digital 的产品包括高清声学回声消除 (HD AEC™)、高清立体声声学回声消除、分组、线路和网络回声消除、带 SIP 的语音引擎、高密度会议引擎、语音压缩、电话以及跨多种平台的音质算法。

Adaptive Digital 是德州仪器 (TI) 设计网络和 ARM 社区的成员。

Adaptive Digital 创始人兼总裁 Brian M. McCarthy 是语音压缩、回声消除和电话信令产品线的鼻祖。

多媒体和工业网络 SoC
OMAP-L132 低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器 - 200MHz OMAP-L137 低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器 - 高达 456MHz OMAP-L138 低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器 - 高达 456MHz TMS320C6472 定点数字信号处理器 TMS320C6474 多核数字信号处理器

 

音频和雷达 DSP SoC
TMS320C5504 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 150MHz、USB TMS320C5505 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 150MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5514 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 120MHz、USB TMS320C5515 低功耗 C55x 定点 DSP - 高达 120MHz、USB、LDC 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5517 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 200MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5532 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz TMS320C5533 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB TMS320C5534 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口 TMS320C5535 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C6412 C64x 定点 DSP- 高达 720MHz、McBSP、McASP、I2cC、以太网 TMS320C6414 C64x 定点 DSP - 高达 720MHz、McBSP TMS320C6415 C64x 定点 DSP - 高达 720MHz、McBSP、PCI TMS320C6416 C64x 定点 DSP- 高达 720MHz、McBSP、PCI、VCP/TCP TMS320C6418 C64x 定点 DSP - 600MHz、McBSP、2 个 PCI TMS320C6421 C64x+ 定点 DSP - 高达 600MHz、8 位 EMIFA、16 位 DDR2、SDRAM TMS320C6455 C64x+ 频率高达 1.2GHz、具有 64 位 EMIFA、32 位和 16 位 DDR2、1Gbps 以太网的定点 DSP TMS320C6457 通信基础设施数字信号处理器 TMS320C6742 低功耗 C674x 浮点 DSP- 200MHz TMS320C6743 低功耗 C674x 浮点 DSP- 375MHz TMS320C6745 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、QFP TMS320C6746 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz TMS320C6747 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、PBGA TMS320C6748 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、SATA
联系人
提供的资源
  • 软件编解码器
支持的地区
  • 北美
公司总部
  • 1710 Walton Road
  • Suite 301
  • Blue Bell, Pennsylvania, 19422
  • United States of America

资源

软件编解码器

ADT-3P-DSPVOIPCODECS — 自适应数字技术 DSP VOIP、语音和音频编解码器

Adaptive Digital 是音质增强算法的开发公司,提供可与 TI DSP 配合使用的一流声学回声消除软件。Adaptive Digital 在算法开发、实施、优化和配置调优方面具有丰富的经验。他们提供适用于语音技术、音质软件、回声消除、会议软件、语音压缩算法的解决方案和即用型解决方案。

如需了解有关 Adaptive Digital 的更多信息,请访问 https://www.adaptivedigital.com
免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。