THICKNESS=0
USER_PARAMS=

TOOLS {
    NUM=1
    TYPE=VIA
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=12
    DRILL_SIZE=12
}

TOOLS {
    NUM=2
    TYPE=VIA
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=12.01003937007874
    DRILL_SIZE=12.01003937007874
}

TOOLS {
    NUM=3
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=2.992027559055118
    MAX_TOL=2.992027559055118
    BIT=
    FINISH_SIZE=35.82696850393701
    DRILL_SIZE=35.8267716535433
}

TOOLS {
    NUM=4
    TYPE=NON_PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=2
    MAX_TOL=2
    BIT=
    FINISH_SIZE=94.48799212598425
    DRILL_SIZE=94.48818897637796
}

TOOLS {
    NUM=5
    TYPE=NON_PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=2.007972440944882
    MAX_TOL=2.007972440944882
    BIT=
    FINISH_SIZE=133.8579724409449
    DRILL_SIZE=133.8582677165354
}

TOOLS {
    NUM=6
    TYPE=NON_PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=2
    MAX_TOL=2
    BIT=
    FINISH_SIZE=196.85
    DRILL_SIZE=196.8503937007874
}

TOOLS {
    NUM=7
    TYPE=NON_PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=196.85
    DRILL_SIZE=196.8503937007874
}