Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン

プロセッサ、ペリフェラル、無線を統合したシングルチップ ソリューションの選択で、より小さいモジュール型設計を実現可能

parametric-filter製品をすべて表示
TI の Sub-1GHz ワイヤレス マイコンは、超低消費電力でスケーラブルなマイコン ファミリであり、設計のフレキシビリティのに役立ちます。つまり、必要な長距離接続を実現する製品を開発した後、アプリケーションに合わせてメモリをアップグレードするフレキシビリティを確保でき、しかもソフトウェアや他のハードウェアを変更する必要はありません。TI は、シングル バンド ワイヤレス マイコンと、2.4GHz サポートを追加したデュアル バンド ワイヤレス マイコンの両方を提供しています。

メモリとピン配置別の Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン の設計と開発

シンプルな設計、または複雑なシステム構築のどちらに取り組む場合でも、自信を持って設計を進めるだけの根拠が必要です。TI の包括的で使いやすいハードウェア ツールやソフトウェア ツールと、業界のエキスパートに 24 時間 365 日アクセスすることができるので、技術革新を推進しやすくなります。

TI デベロッパー・ゾーン

クラウド環境またはデスクトップ環境から、コードの開発、デバッグ、分析を簡単に実行するために必要な開発ツール、ソフトウェア、トレーニングのすべてにアクセスし、ダウンロードすることができます。 arrow-right

ハードウェア

ワイヤレス コネクティビティに関するお客様のニーズに対応できる、コスト最適化済みソリューションで構成された TI の幅広い製品ラインアップをご確認ください。 arrow-right

ソフトウェア

SimpleLink SDK は、さまざまなワイヤレス プロトコルの開発に適した、包括的でポータブルなソフトウェア パッケージを取り揃えています。 arrow-right

教育用リソース

TI の包括的なサポートは、設計プロセスのあらゆる段階で迅速な解決に役立つ情報源として活用できます。 arrow-right

パートナー

TI のパートナーは、知名度が高く強い基盤を持つ企業で構成される世界的なコミュニティを形成し、TI の半導体デバイス ソリューションを補完する製品とサービスを提供しています。 arrow-right

設計と開発に役立つリソース

評価ボード
SimpleLink™ マルチバンド CC1352R ワイヤレス マイコン (MCU) Launchpad™ SensorTag キット

TI LaunchPad™ SensorTag キットは、環境とモーションを対象にする統合型センサ、マルチバンドのワイヤレス コネクティビティ、使いやすいソフトウェアを組み合わせたもので、コネクテッド (ネットワーク接続型) アプリケーションのプロトタイプ製作に役立ちます。この単一のキットを活用すると、2.4GHz と Sub-1GHz 両方の周波数帯にまたがる Bluetooth® Low Energy、Bluetooth メッシュ、ZigBee、Thread、独自仕様プロトコルを使用するコネクテッド (ネットワーク接続型) アプリケーションを容易に製作することができます。

(...)

計算ツール
SmartRF Studio

SmartRF™ Studio は、RF システムの設計者が TI の CC1xxx と CC2xxx の各低消費電力 RF デバイス全般を設計するプロセスの初期段階で無線を簡単に評価するのに役立つ Windows アプリケーションです。構成レジスタの値とコマンドの生成、さらに RF システムの実用的なテストとデバッグを簡素化できます。

SmartRF Studio は、以下の TI デバイスをサポートしています。

SmartRF Studio 8

  • CC2340R5

SmartRF Studio 7

  • CC2674P10、CC2674R10、CC1354P10、CC1354R10、CC1314R10
  • (...)
設計ツール
サードパーティ無線モジュール検索ツール

サード パーティーのワイヤレス モジュール検索ツールを使用すると、開発中の最終製品の仕様を満たす製品を特定し、製造に対応したワイヤレス モジュールを調達することができます。この検索ツールに掲載されているサード パーティーのモジュール ベンダ各社は、TI のワイヤレス コネクティビティ製品を活用したワイヤレス モジュールの設計や製造に関する専門知識がある独立系サード パーティー企業です。

TI の Sub-1GHz ワイヤレス マイコンの特長

checkmark

低消費電力

小さいアクティブ電流とクラス最善のスタンバイ電流を通じて、温度範囲全体にわたって最大のバッテリ動作期間を実現。

checkmark

スケーラブル

スケーラブルなメモリとペリフェラルを取り揃えた包括的な製品ラインアップは、互いにピン互換の同一パッケージに封止済みで、同じ SDK のサポート対象になっているため、メモリを追加しようとする場合も迅速かつ簡単に再設計することができます。

checkmark

包括的なプロトコル サポート

TI は、以下の 5 種類のプロトコル選択肢に対応しており、多様なアプリケーションで TI 製品を使用できます。Amazon Sidewalk, デュアル バンド, 独自仕様, mioty, ワイヤレス M-bus, Wi-SUN