Bluetooth® Low Energy
車載、産業用、パーソナル エレクトロニクスの各アプリケーションに、Bluetooth Low Energy (BLE) を簡単に追加できる実証済みの各種ソリューション。
より多くの製品に Bluetooth Low Energy を追加
高品質の Bluetooth Low Energy (BLE) を実現する新しい SimpleLink™ CC2340 ワイヤレス マイコンを使用すると、次期コネクテッド (ネットワーク接続型) アプリケーションの開発を開始できます。TI は、<710nA (710nA 未満) のスタンバイ電流、産業用温度範囲への対応、高品質 RF という特長を達成しているため、お客様は、医療、アクセス ポイント、スマート ホーム、資産管理 (アセット トラッキング)、パーソナル エレクトロニクスなどの各種アプリケーションに Bluetooth LE (BLE) を追加できます。
カテゴリ別の参照
車載対応、Bluetooth LE (BLE) ワイヤレス マイコン
カー アクセス、デジタル キーフォブ、タイヤ空気圧監視に適した、AEC Q-100 認証取得済みで非常に高い品質の車載製品ラインアップ。
デュアル モード Bluetooth コントローラ
Bluetooth® Classic ソリューション、またはデュアル モード Bluetooth と Bluetooth LE (BLE) の各ソリューションから選定することができます。
設計と開発に役立つリソース
CC2340R5 SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 Low Energy (BLE) マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
Bluetooth 5 Low Energy (BLE) と 2.4GHz の独自プロトコルをサポートする SimpleLink Bluetooth Low Energy マイコンを採用した開発の迅速化目的で、この LaunchPad 開発キットを使用することができます。ソフトウェア サポートは、SimpleLink 低消費電力 F3 ワイヤレス ソフトウェア開発キット (SDK) を通じて実現しています。
SimpleLink™ 低消費電力 SDK (ソフトウェア開発キット)
SimpleLink™ Low Power SDK は、CC13xx、CC23xx、CC26xx の各製品ファミリをサポートしています。これらの SDK を組み合わせると、SimpleLink CC13xx/CC23xx/CC26xx の各ワイヤレス マイコン上で Bluetooth® Low Energy、Mesh、ZigBee®、Matter、Thread、802.15.4 ベース、独自仕様、マルチプロトコルの各ソリューションをサポートする Sub-1GHz/2.4GHz アプリケーションを開発するための包括的なソフトウェア パッケージを実現できます。
SimpleLink Connect モバイル アプリ
SimpleLink Connect モバイル アプリは、モバイル デバイス向け Bluetooth® Low Energy アプリケーションのサンプルであり、以下の製品との組み合わせで動作します。
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK を実行している CC23XX デバイス
- CC33XX-SOFTWARE を実行しているホストに接続された CC33xx デバイス
このアプリは、開発ユーザーが iOS または Android を使用して独自のモバイル アプリを迅速に開発するための土台として活用できます。ソース コードが付属しているため、カスタマイズが容易です。
TI の Bluetooth Low Energy 製品の利点
業界をリードする低消費電力特性
温度範囲全体で 0.85μA のスタンバイ電流や、10dBm 以上の強度を確保できるクラス最高のコインセル動作などの特長を達成する TI の低消費電力 Bluetooth LE (BLE) デバイスを採用して、バッテリ動作時間を延長することができます。
最もスケーラブルで入手しやすい製品ラインアップ
スケーラブルなペリフェラルと最大 704kB のフラッシュ メモリを搭載し、SoC からモジュールまでの範囲に対応する、ピン互換かつソフトウェア互換の製品ラインアップ。
信頼性の高いソフトウェア スタック
SimpleLink ソフトウェア開発キット (SDK) を使用すると、任意のプロトコルやアプリケーションにこの 1 箇所で対処できます。TI は、低消費電力デバイス向けに最適化済みで、信頼性が高く包括的なソフトウェアを提供します。
品質、信頼性、認証
TI の Bluetooth ソリューションは、車載、産業用、規制準拠に関する最高水準の各種規格に適合できるように実証 / テスト済みであり、Bluetooth SIG (Special Interest Group) による容易な認証取得に役立ちます。
Bluetooth Low Energy (BLE) テクノロジー
Bluetooth チャネル サウンディング テクノロジーを活用した、高精度、低コスト、セキュアな距離測定機能
Bluetooth チャネル サウンディング機能を使用すると、Bluetooth ワイヤレス テクノロジーをベースとする距離測定機能を、受信信号強度インジケータの対応能力を上回る水準まで強化できます。その結果、高精度、低コスト、セキュアな距離測定機能を設計できるようになります。
Bluetooth チャネル サウンディング テクノロジーは、位相ベースの距離測定機能を使用し、ランダム変調データ パケットの精度と往復時間を改善するとともに、セキュリティを強化します。
Apple Find My ネットワーク (Apple の「探す」ネットワーク) は、数億台の Apple デバイスで構成された暗号化済み匿名ネットワークであり、Bluetooth Low Energy 経由で動作するデバイスを見つけるのに役立ちます。TI の CC2340R5 を任意の機器に追加すると、Find My Network (「探す」ネットワーク) 機能を実現できます。スクーターから小型イヤホンに至るまで、消費者が今後、何かをなくす事態を防止できます。
TI の Bluetooth メッシュ
TI の Bluetooth Mesh ソリューションを採用し、低消費電力センサとオートメーションの各アプリケーションを製作する方法をご確認ください。スタンバイ電流が 1μA で、バッテリ動作時間の延長に役立つ TI の各種 Bluetooth Low Energy ソリューションで構成された製品ラインアップは、メッシュ ネットワーク内のさまざまなノードをサポートできるように、多様な要件に対応しています。
Bluetooth Mesh の基礎
ウェビナー:メッシュ テクノロジーの採用で、ワイヤレス ネットワークを拡張 (Extend your wireless network with mesh technologies:https://www.ti.com/video/6236958717001)
TI の Bluetooth メッシュ に関する主な製品
主なアプリケーションの概要
信頼性の高い Bluetooth Low Energy 接続機能を、低消費電力または高性能の多様なビル オートメーション製品に追加できます。
20 年以上にわたって各種コネクティビティ デバイスの開発経験を積んできた TI は、以下の点でお客様のお役に立ちます。
- Bluetooth をベースとする、低消費電力のコネクテッド (ネットワーク接続型) ビル オートメーション システムを製作できます。このシステムは、多様なセンサやコントローラとリンクし、リモート監視とリモート制御をセキュアな方法で実現するのに役立ちます。
- 低消費電力のドア アクセス制御を実現し、スマート入室機能に対応できます。
- 複数のセンサを HVAC (エアコン) ゲートウェイに接続し、屋内環境を最適に制御することができます。
主なリソース
- TIDA-00374 – 湿度および温度センサ・ノード、スター型ネットワーク用、コイン型電池の 10 年以上の寿命を実現
- TIDA-00757 – 4x 単 3 バッテリの 5 年超の寿命を実現するスマートロックのリファレンス・デザイン
- TIDA-00756 – コイン・セル・バッテリの 10 年超の寿命を実現する常時オン低消費電力ガス・センシングのリファレンス・デザイン
- BLE の導入と FAQ (よくある質問) – 技術記事
- BT-POWER-CALC – Bluetooth Power Calculator Tool
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™ 低消費電力 SDK (ソフトウェア開発キット)
医療用アプリケーションで Bluetooth Low Energy を採用すると、患者の健康と快適さの向上につながります。
Bluetooth Low Energy を採用すると、各種医療機器のスマート化を従来以上に促進し、インスリン ポンプや血糖値計のような医療機器のワイヤレス監視とワイヤレス制御を実現することができます。
- ワイヤとケーブルが不要になり、低消費電力のワイヤレス接続が実現すると同時に、患者の快適性が向上します。
- 患者データを保護し、医師がワイヤレス接続を使用してリアルタイム アクセスを実行することができます。
- 小型フォーム ファクタで超低消費電力のソリューションを活用したウェアラブル デバイスを実現することができます。
主なリソース
- TIDA-01580 – 医療向けとコンシューマ ウェアラブル向け、ワイヤレス、ECG、SpO2、PTT、心拍モニタのリファレンス デザイン
- TIDA-01624 – Bluetooth® 対応、高精度皮膚温度測定向け、フレキシブル PCB パッチのリファレンス デザイン
- CC2652R7 – 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
- CC2640R2F – 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン
- CC2651R3SIPA – アンテナ内蔵、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP (システム イン パッケージ) モジュール
- 医療用体温監視パッチを開発する方法 – 技術記事
- BT-POWER-CALC – Bluetooth Power Calculator Tool
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™ 低消費電力 SDK (ソフトウェア開発キット)
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink™ CC2640R2 SDK — Bluetooth® Low Energy
Bluetooth Low Energy を使用してグリッド インフラ アプリケーションを改良し、保守コストの削減と効率の向上を実現します。
電力網は継続的にスマート化を進めており、監視機能と制御機能が向上しているため、開発者は以下のことを実現できます。
- Bluetooth Low Energy 接続を使用して、家庭の公共料金メーターでワイヤレス支払い機能を実現します。
- 従来の光学ポート ケーブルを、より低コストでより信頼性の高いワイヤレス接続に置き換えます。
- リモート ディスプレイ向けのスマート デバイス接続を使用し、シンプルな保守インターフェイスを実現します。
主なリソース
- TIDC-BLE-METER-READING – Bluetooth 低エネルギ、エネルギ監視用、リファレンス・デザイン
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink™ CC2640R2 SDK — Bluetooth® Low Energy
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™ 低消費電力 SDK (ソフトウェア開発キット)