アプリケーションの概要

ギアボックスのような複雑な産業システムでは、予期しない設備故障を防ぎ、メンテナンス スケジュールを最適化することが極めて重要です。センサと機械学習を用いて振動パターンを監視することで、異常が高コストな故障に発展する前に検出できます。これにより、事後対応型や定期メンテナンスから、ダウンタイムの削減と設備寿命の延長を実現する、より効率的な予知保全へと移行することが可能になります。


エッジ AI は、機械レベルで振動データをローカルに処理することで、リアルタイムの異常検出を可能にします。これにより、クラウドへの依存や遅延を排除しつつ、正常なパターンを継続的に学習し、逸脱を検出できます。これにより、メンテナンスは固定スケジュールから状態に基づく対応へと変わり、対応速度が向上するとともに、複数の産業機械へのスケーラブルな展開が可能になります。


この使用事例は、TI の低消費電力マイコン アーキテクチャ向けに共同最適化された、TI 独自の異常検知モデルによって実現されています。TI の MSP マイコン ファミリは、TinyEngine™ NPU を搭載しており、異常検出モデルは 99.9% を上回る精度を達成するよう最適化されています。

評価を開始する

データ収集

このギアボックス故障検出データセットには、SpectraQuest のギアボックス故障診断シミュレータによって記録された振動データが含まれています。このデータセットは、4 つの異なる方向に配置された 4 つの振動センサを用いて記録されており、負荷は 0% から 90% まで変化します。また、正常状態と歯欠け状態の 2 つの異なるシナリオが含まれています。

合計で 20 ファイルあり、正常なギアボックスのデータが 10 ファイル、故障したギアボックスのデータが 10 ファイル含まれています。各ファイルは、0% ~ 90% からの指定された負荷 (10% 単位) に対応しています。このオープンソースのデータセットは Kaggle で利用できます。

データ品質の評価

本当に重要なデータに基づいて AI モデルを構築できていることを確認します。以下は、LDA (線形判別分析) および PCA (主成分分析) の成分を用いてテスト データセットを可視化したものです。 

モデルを構築してトレーニング

設計、トレーニング、展開において高度な最適化および探索アルゴリズムを活用することで、優れた性能を持つ AI モデルの開発を加速します。 

用途に適したモデルを検索

この使用事例では、8 つの異なるモデルを実装しています。MSPM0-SDK 内のこれらのモデルをご確認いただき、設計された各モデルのハードウェア フットプリントごとの性能を把握するために、以下のパレートフロント プロットを参考にしてください。

モデルの展開

CCStudio™ Edge AI Studio  は、学習済みモデルを組込みターゲットに展開するための、開始から完了までの一貫したワークフローを提供します。より高度なカスタマイズや制御を求める開発者には、MSPM0-SDK  が、エッジ AI 機能を独自の組み込みアプリケーションに構築し、統合するための包括的なフレームワークを提供します。

お客様に最適なデバイスの選択

MSP シリーズ マイコンは、ギアボックス故障検出モデルの実行および高速化に対応するスケーラブルな性能を提供するとともに、アプリケーションに不可欠な主要 SoC 機能も備えています。 

フラッシュ (kB)SRAM (バイト)
製品番号プロセッシング コアNPU が利用可能クロック周波数 (MHz)       トランスミッション故障検出ベンチマーク測定指標 
MSPM0G5187Arm® Cortex®-M0+ Core
あり8089472244
MSPM0G3507Arm® Cortex®-M0+ Core
なし
8010169
1920
MSPM0G3519Arm® Cortex®-M0+ Core
なし
8010169
1920
MSPM33C321AArm®Cortex®- M33なし160
18515
1920

開始に必要なすべてのハードウェア、ソフトウェア、およびリソース

ハードウェア

LP-MSPM0G5187
MSPM0G5187 LaunchPad™ 開発キットは、ギアボックスの故障ケースを評価およびテストするための評価基板です。

LP-MSPM0G3507
MSPM0G3507 LaunchPad™ 開発キットは、ギアボックスの故障ケースを評価およびテストするための評価基板です。

LP-MSPM0G3519
MSPM0G3519 LaunchPad™ 開発キットは、ギアボックスの故障ケースを評価およびテストするための評価基板です。

LP-MSPM33C321A
MSPM33C321A LaunchPad™ 開発キットは、ギアボックスの故障ケースを評価およびテストするための評価基板です。

ソフトウェアおよび開発ツール

CCStudio™ Edge AI Studio
PIR 動作検知モデルのトレーニングおよびコンパイルを行い、TI の組込みマイコン デバイスにデプロイするための、完全統合型ノーコード ソリューションです。 

CLI ツール
データセット管理、モデルの学習およびコンパイルを含む、このエンド ツー エンドのモデル開発ツールを使用します 

MSPM0-SDK
MSPM0 SDK は、MSPM0  マイコン プラットフォーム用のアプリケーションの開発を迅速化するためのソフトウェア、ツール、文書の究極のコレクションを単一のソフトウェア パッケージに収録しています。 

その他の使用事例

すべての使用事例を見る