アプリケーションの概要

太陽光発電システムは、火災の原因となり、財産に損害を与える危険な電気アークから保護する必要があります。従来の基本的な検出方法では誤警報が発生しがちですが、当社のソリューションは高度なパターン認識を用いることで、無害な電気的動作を無視しつつ、実際の脅威を正確に識別します。TI の TinyEngine™ NPU により駆動され、複数のチャネルを同時に監視し、従来の CPU 処理と比べて最大 10 倍高速に動作します。接続要件を必要とせず、当社のエッジ AI はアークをローカルでミリ秒単位に検出し、クラウド処理よりもはるかに高速に動作します。データをプライベートに維持&継続的な学習 (適応) を行い、誤警報を低減します。

評価を開始する

データ収集

 

CCStudio™ EdgeAI Studio の「キャプチャ&表示データ」タブは、TIDA-010955 ハードウェアを制御し、データ アクイジションを完了するために使用されます。このリファレンス デザインにより、監視対象のケーブル電流に加えて、DC ストリングおよびアーク ギャップ電圧の測定を迅速に取得できます。取得した電流データは、モデルの学習に使用されます。DC ストリング電圧およびアークギャップ電圧を活用することで、電流データに自動でラベル付けを行うことができます。

 

データ品質の評価

 

取得した電流データは、CCStudio Edge AI Studio 上で時間領域および周波数領域の両方で表示して、プロットでき、アーク データと通常データの特徴が分離可能であることを確認できます。

図 1.1 - アーク故障あり

図 1.2 - アーク障害なし

モデルを構築してトレーニング

EdgeAI Studio では、直感的な GUI ユーザー インターフェイス上で、モデルの学習、評価、およびデを完結させることができます。

  • 使いやすい GUI ベースのワークフローを通じて、複数のモデルを検討し、学習できます
  • 事前にデータセットが用意されたモーター ベアリングの故障のサンプル プロジェクトで、すぐに開始できます
  • 統合されたデータ取得およびホスティング ツールを使用して、独自のデータを活用します

メモリ制約や外れ値検出の要件に基づき、アプリケーションのニーズに対応するモデルの柔軟性。

モデルの展開

Edge AI Studio は、学習済みモデルを組込みターゲットへ直接デプロイするための、エンド ツー エンドのワークフローを提供します。

より高度なカスタマイズと制御を検討している開発者向けに、C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK  は、エッジ AI 機能を構築して独自の組込みアプリケーションに統合するための包括的なフレームワークを提供します。

お客様に最適なデバイスの選択

TI  の c28 DSP および Arm® Cortex®-M33 ベースのマイコンは、アーク故障検出モデルの実行および高速化に対応するスケーラブルな性能を提供するとともに、アプリケーションに不可欠な主要な SoC 機能も備えています。

以下のデータは、サンプリング周波数 250KHz およびサンプル数 1024 を前提としています

 

レイテンシ (ms)フラッシュ (kB)SRAM (kB)
製品番号プロセッシング コアNPU が利用可能クロック周波数 (MHz)アーク検出のベンチマーク指標
TMS320F28P550xC28x DSP コアあり1501.0438
TMS320F2800137
C28x DSP コアなし1202.528
TMS320F28P650C28x DSP コアなし
2001.528
AM13E23019
Cortex M33 コア
あり2001.249

開始に必要なすべてのハードウェア、ソフトウェア、およびリソース

ハードウェア

TMDSCNCD28P55x

C2000 TMS320F28P550x SOM 基板。完全な AI アーク故障検出ソリューションを実現するために、TIEVM-ARC-AFE  (別売) と組み合わせて使用できます。

TIEVM-ARC-AFE

DC アーク検出用のアナログ フロント エンドを備えた TIDA-010955 リファレンス デザインを使用して、DC アーク検出ハードウェアの評価を開始できます。

ソフトウェアおよび開発ツール

CCStudio™ Edge AI Studio
PIR 動作検知モデルのトレーニングおよびコンパイルを行い、TI の組込みマイコン デバイスにデプロイするための、完全統合型ノーコード ソリューションです。 

CLI ツール
独自のモデルを開発したい上級ユーザー向けに、コマンド ライン インターフェイスを提供します。 データセット管理、モデルの学習およびコンパイルを含む、このエンド ツー エンドのモデル開発ツールを使用します。

AM13E2X-SDK
TI の AM13E23x マイコンファミリ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、簡単なセットアップと、ベンチマークやデモへの迅速な初期アクセスを提供します。 

サポート リソース

太陽光発電アプリケーションにおける AI ベースのアーク検出用リファレンス デザイン。

産業用オートメーション | モーター診断&監視

高精度な AI ベースのモーター故障分類で、AC モーター ドライブ設計を保護します。