シグナル インテグリティを維持して信号の配線を取り回すのに役立ちます。TI の製品ラインアップには、バス スイッチング、USB、PCIe、I2C と I3C、SPI、MIPI、DisplayPort™、HDMI などのインターフェイスに適した、マルチベンダ信号の配線取り回しソリューションを取り揃えています。パーソナル エレクトロニクス、エンタープライズ システムと通信システム、産業用アプリケーション、車載の各アプリケーションで信号の配線取り回しを実行できます。
カテゴリ別の参照
関連カテゴリ
新製品
Protocol & bus switches & muxes
DRP (デュアル ロール ポート) コントローラ搭載、10Gbps、USB 3.1 Type-C、2:1 マルチプレクサ
概算価格 (USD) 1ku | 1.2
プロトコル別のパッシブ マルチプレクサ
SPI、I2C、JTAG 向けパッシブ マルチプレクサ
高帯域幅、低オン静電容量、小型フットプリントのマルチプレクサで構成される TI の製品ラインアップは、ラック サーバー、ノート PC、車載用各アプリケーションで一般的に採用されているバスのシリアル通信に、SPI、ジョイント テスト アクション グループ (JTAG)、I2C などのプロトコルと連携して動作します。主な特長には、1.8V ロジックおよび電源オフ保護機能などがあります。
アプリケーション概要
Eliminate Power Sequencing with Powered-off Protection Signal Switches (Rev. C)
このアプリケーション概要では、シグナル スイッチ アプリケーションの電源オフ保護機能について説明します。
アプリケーション概要
Enabling SPI-Based Flash Memory Expansion by Using Multiplexers (Rev. B)
このアプリケーション概要では、マルチプレクサを使用したさまざまな種類の SPI アプリケーションを解説します。