TI のアナログ スイッチとマルチプレクサ (MUX) はシグナル インテグリティを維持しながら、電圧、チャネル構成、パッケージ オプションに関する多様なオプションを提供します。低リーケージ測定、電源シーケンス、センサ アグリゲーション、バス スイッチングに関して、設計の複雑さを低減し、システム コストを最適化することができます。TI は、I2C、SPI、USB、HDMI など、プロトコル固有の信号をサポートする各種ソリューションも提供しています。
カテゴリ別の参照
新製品
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
Dual 2:1 USB 2.0 Mux/DeMux with 30V overvoltage protection and 1.2V logic
概算価格 (USD) 1ku | 0.345
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ
1.8V ロジック対応 (ロジック ロー + ハイ)、50V、21Ω の RON、1:1 (SPST)、4 チャネル、スイッチ
概算価格 (USD) 1ku | 0.662
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
DRP (デュアル ロール ポート) コントローラ搭載、10Gbps、USB 3.1 Type-C、2:1 マルチプレクサ
概算価格 (USD) 1ku | 1.2
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ
1.8V ロジック対応 (ロジック ロー)、50V、21Ω の RON、1:1 (SPST)、4 チャネル、スイッチ
概算価格 (USD) 1ku | 0.662
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ
1.8V ロジック対応 (ロジック ハイ)、50V、21Ω の RON、1:1 (SPST)、4 チャネル、スイッチ
概算価格 (USD) 1ku | 0.662