光センサ

当社の完全統合型センサを使用すると、光や色の強度を高精度で検出および測定することができます
すべての製品を表示

当社の各種光学式光センサは、光センサとパッシブ フィルタを内蔵しており、人間の目との類似性が高いスペクトル特性、低消費電力、構成可能な変換時間という特長があります。これらの製品は、片対数出力と範囲の自動設定機能を通じて広いダイナミック レンジに対応し、多様な照明条件で優れた性能を実現します。これらの製品の用途は、産業用、車載、パーソナル エレクトロニクスの各市場にまたがっています。

    Featured light sensors

    TI の光センサの特長

    人間の目との類似性が高いスペクトル特性
    多様なパッケージ
    高ダイナミック レンジ

    光センサ内蔵の利点

    開発中の製品をエンド ユーザーが操作する方法を変革 

    TI の最新の各種光センサは、ディスプレイの輝度、LED の輝度、色の自動調整アプリケーションを重視し、可視光、IR (赤外線) 光、XYZ 光、RGB 光を高精度測定できる設計を採用しています。TI の各種光センサは、最小 600μs の高速変換を達成し、照明条件の急激な変化に対応する迅速な調整に寄与するため、シームレスなユーザー環境を実現しやすくなります。TI の各種デバイスは超高感度の分解能を達成しています。これは、ディスプレイの輝度を微調整するうえで不可欠であり、暗色のカバー ガラスの内部に光センサを目立たないように配置することも可能です。 


    アプリケーション概要

    Localized Light Sensors for Automotive Applications (Rev. A)

    周囲光センサは、車載ディスプレイ アプリケーションでの採用が一般的になりつつあります。当初の導入は、ダッシュボードの前寄りに配置する単一の光学センサでした。
    アプリケーション概要

    How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)

    光センサは、光検出器 (フォトディテクタ) と呼ぶこともあり、光の有無や光の強度を検出します。これらは光エネルギーを電気信号に変換する素子であり、分析や動作のトリガとして使用できます。
    技術記事

    インテリジェント センサを活用して光の検出を拡大する方法

    光センシング技術は、人間の目に見えないものも含めて、「見る」方法の改善を続けています。周囲光センサとカラー センサを使用すると、車載用および産業用の多くのアプリケーションで、インテリジェントな光制御を実現できます。

    OPT3004アクティブ

    角度に基づく IR 除去機能を強化したデジタル周辺光センサ(ALS)

    OPT4001-Q1アクティブ

    車載、高速、高精度、デジタル周囲光センサ (ALS)

    OPT4048アクティブ

    高速、高精度の 3 刺激値 XYZ カラー センサ

    高解像度ビデオ  

    周囲光と色のセンシングに適した TI の各種ソリューションは、高感度かつ高分解能の色測定を通じて、録画品質の向上やカメラの精密露光に貢献します。TI の各種光センサは、可視光、絶対カラー マッチング (色合わせ)、相対カラー マッチング (色合わせ) など、優れたスペクトル マッチング (色合わせ) 機能を搭載しています。TI の各種センサは近赤外線 (NIR) の 99.99% を除去する能力があり、日中と夜間の検出で望ましくない切り替えを防止すると同時に、歪みが生じる画像処理も防止できます。


    アプリケーション概要

    The Value of a High-Speed, High-Resolution Light Sensor

    可視領域に敏感な光センサは多くの場合、改ざん検出、日中または夜間の検出、LED やディスプレイの輝度調整に採用されています。
    アプリケーション概要

    How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)

    光センサは、光検出器 (フォトディテクタ) と呼ぶこともあり、光の有無や光の強度を検出します。これらは光エネルギーを電気信号に変換する素子であり、分析や動作のトリガとして使用できます。

    OPT3005アクティブ

    ビデオ監視カメラ向け周囲光センサ (ambient light sensor:ALS)

    OPT4001アクティブ

    高速、高精度デジタル周辺光センサ (ALS)

    OPT4060アクティブ

    高速、高感度の RGBW カラー センサ

    エネルギー消費の最適化

    TI の各種最新光センサは、低消費電力アーキテクチャを基礎として完全新規設計した製品であり、車載、産業用、コンシューマ エレクトロニクスの各分野のバッテリ動作アプリケーションで、高精度の光センシングを実現するのに役立ちます。


    アプリケーション概要

    OPT3006: Ambient Light Sensor in Wearable Applications

    スマート ウォッチ、ウェアラブル ガラス、ヘルスケア / フィットネス機器などのウェアラブル機器はますます普及しています。
    アプリケーション概要

    How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)

    光センサは、光検出器 (フォトディテクタ) と呼ぶこともあり、光の有無や光の強度を検出します。これらは光エネルギーを電気信号に変換する素子であり、分析や動作のトリガとして使用できます。

    OPT3004アクティブ

    角度に基づく IR 除去機能を強化したデジタル周辺光センサ(ALS)

    OPT3002アクティブ

    光/デジタル センサ

    OPT3001アクティブ

    人間の目に類似した高精度の応答性、デジタル周辺光センサ (ALS)

    Technical Resources

    TI プレシジョン ラボ - 光センサ

    光センサに関するこのカリキュラムは、光センサの基礎を取り扱う複数の短いトレーニング ビデオ、各種アプリケーションに最適な光センサを選定するのに役立つ主な仕様などで構成されています。
    技術記事

    インテリジェント センサを活用して光の検出を拡大する方法

    周囲光センサとカラー センサの革新により、人間の目で認識できる範囲を超えた光を処理する方法の決定が容易になり、車載用および産業用のアプリケーションにおける安全性と効率性が向上しています。
    アプリケーション概要

    The Value of a High-Speed, High-Resolution Light Sensor

    このアプリケーション ノートでは、高速な変換時間で光センサを利用する場合のシステム上の利点を詳細に検討し、ユーザー環境の向上に注目します。

    Design & development resources

    光源較正モジュール

    LIGHTSOURCE01EVM は、周囲光センサ (ALS) やカラー センサのキャリブレーションに使用する、安定した均一な光源です。この光源は、TI の光センサを搭載した最終製品のキャリブレーションとテストを実施する生産環境で使用することを意図して設計されています。 

    OPT3006 視野角 (FoV) シミュレータ

    視野シミュレータを使用することで、取り込まれる光の量やそれに基づく性能など、照射角度の変化による潜在的な影響について理解することができます。
    ドライバまたはライブラリ

    Linux ドライバ、OPT3001 用

    この Linux ドライバは、人間の目に類似した高精度の応答性を実現するデジタル周囲光センサ (ALS) である OPT30001 をサポートしています。また、この Linux ドライバは I2C バス経由の通信をサポートするほか、IIO (産業用入出力) クラスを Linux カーネルに登録します。

    Linux のメインライン・ステータス

    Linux メインラインで利用可能か:はい
    git.ti.com から入手可能か:N/A

    サポート対象デバイス:
    • OPT3001
    Linux ソース・ファイル

    このデバイスに関連付けられているファイル:

    1. drivers/iio/light/opt3001.c
    (...)