光センサ
商用と車載の各グレードに対応する TI のフル統合型高性能光センサを使用すると、可視光、IR (赤外線)光、XYZ 光、RGB 光のスペクトルを測定できます。
TI の光センサの特長
人間の目との類似性が高いスペクトル特性
可視光、IR (赤外線)、XYZ、RGB の幅広いスペクトルを高精度測定し、優れたユーザー環境の確保に役立ちます。
多様なパッケージ
業界で最善クラスの薄型パッケージなど、TI は各種パッケージ オプションを取り揃えており、サイズ制限の厳しいアプリケーションや車載アプリケーションに配置できます。
高ダイナミック レンジ
TI の光学センシング範囲は 312μLux (マイクロルクス) ~ 167kLux の範囲に対応しており、調光、高輝度、被覆材の背後など、多様な照明条件で使用できます。
光センサ内蔵の利点
開発中の製品をエンド ユーザーが操作する方法を変革
TI の最新の各種光センサは、ディスプレイの輝度、LED の輝度、色の自動調整アプリケーションを重視し、可視光、IR (赤外線) 光、XYZ 光、RGB 光を高精度測定できる設計を採用しています。TI の各種光センサは、最小 600μs の高速変換を達成し、照明条件の急激な変化に対応する迅速な調整に寄与するため、シームレスなユーザー環境を実現しやすくなります。TI の各種デバイスは超高感度の分解能を達成しています。これは、ディスプレイの輝度を微調整するうえで不可欠であり、暗色のカバー ガラスの内部に光センサを目立たないように配置することも可能です。
Localized Light Sensors for Automotive Applications (Rev. A)
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
高解像度ビデオ
周囲光と色のセンシングに適した TI の各種ソリューションは、高感度かつ高分解能の色測定を通じて、録画品質の向上やカメラの精密露光に貢献します。TI の各種光センサは、可視光、絶対カラー マッチング (色合わせ)、相対カラー マッチング (色合わせ) など、優れたスペクトル マッチング (色合わせ) 機能を搭載しています。TI の各種センサは近赤外線 (NIR) の 99.99% を除去する能力があり、日中と夜間の検出で望ましくない切り替えを防止すると同時に、歪みが生じる画像処理も防止できます。
The Value of a High-Speed, High-Resolution Light Sensor
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
エネルギー消費の最適化
TI の各種最新光センサは、低消費電力アーキテクチャを基礎として完全新規設計した製品であり、車載、産業用、コンシューマ エレクトロニクスの各分野のバッテリ動作アプリケーションで、高精度の光センシングを実現するのに役立ちます。
OPT3006: Ambient Light Sensor in Wearable Applications
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
技術リソース
TI プレシジョン ラボ - 光センサ
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
The Value of a High-Speed, High-Resolution Light Sensor
主なアプリケーションの概要
改ざん検出に適した、超低消費電力でコンパクトなソリューション
改ざん検出に適した TI の各種光センサ ソリューションは、光の変化を検出します。その結果、ケースの開放、シールの破損、他の外部要因など、測定精度に影響を及ぼす改ざんや不正の検出に役立ちます。
利点:
- バッテリ動作のアプリケーションに役立つ、超低消費電力。
- 広帯域センシング チャネルを採用しているため、紫外線や近赤外線など、さまざまな種類の光をセンシングできます。
- 自動型のフルスケール光線範囲選択ロジックを搭載しており、多様な照明条件下で最善の分解能を確実に達成できます。
主なリソース
- TIDA-01069 – 誤トリガ回避用の、PIRセンサを使用した高度なモーション検出器のリファレンス デザイン
- OPT3002 – 光/デジタル・センサ
- OPT3002EVM – OPT3002 光–デジタル センサ評価基板
- 改ざん検出:光センサの使用事例 – ビデオ
- Understanding tamper detection sensors – 技術記事
高速センサを活用して日中と夜間のどちらであるかを検出し、環境の変化に迅速に対応
光スレッショルドの検出を必要とするアプリケーションでは、日中または夜間を検出する機能を使用し、ルクス値の高い日中であるか、または光量が最小という夜間のどちらであるかを判定します。
利点:
- 強力な赤外線 (IR) 除去機能があるため、産業用デザインにおいて (特に 850nm あるいは 940nm のアクティブ近赤外線 (NIR) 照明の近くで) 暗色のガラス下にセンサを設置する必要がある場合でも、高い精度を維持できます。
- 超低消費電力を達成しており、バッテリ動作のアプリケーションで使用できます。
- 自動型のフルスケール光線範囲選択ロジックを搭載しており、多様な照明条件下で最善の分解能を確実に達成できます。
主なリソース
- TIDA-010254 – Sub-1GHz と Bluetooth® 5.2 に対応したバッテリ動作ミリ波レーダー センサのリファレンス デザイン
- OPT3005 – ビデオ監視カメラ向け周囲光センサ (ambient light sensor:ALS)
- OPT4003-Q1 – 自動車用、高速、高精度のデジタル光センサ
- OPT4041 – 高速、デュアルチャネル、高精度デジタル周囲光センサ
- How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C) – アプリケーション概要
- 日中 / 夜間の検出機能:光センサの使用事例 – ビデオ
高感度の光センサは、ディスプレイの輝度のより微細な制御に貢献
TI の各種光センサは、周囲のルクスを測定する方法でユーザーの使いやすさ向上に貢献します。マイコンはセンサからの読み取り値に基づいてディスプレイの輝度を調整することができます。
利点:
- バッテリ動作のアプリケーションに役立つ、超低消費電力。
- 目の負担を軽減でき、ユーザーの使いやすさが向上します。
- 車載、産業用、PE (パーソナル エレクトロニクス) の各アプリケーションに最適です。
主なリソース
- TIDA-010042 – 400W GaN ベース MPPT 充電コントローラと電力オプティマイザのリファレンス デザイン
- TIDA-010224 – バッテリ動作時間を延長する低消費電力ワイヤレス カメラのリファレンス デザイン
- OPT3004 – 角度に基づく IR 除去機能を強化したデジタル周辺光センサ(ALS)
- OPT4001 – 高速、高精度、デジタル周辺光センサ (ALS)
- OPT4001-Q1 – 車載、高速、高精度、デジタル周囲光センサ (ALS)
色精度の向上に貢献する、高分解能で高速のカラー センサ
色調整用の光センサは周囲の色温度を測定し、それに応じてディスプレイの色を調整します。カラー センサのアプリケーションとして、周囲光の色センシング、相対カラー マッチング (色合わせ)、絶対カラー マッチング (色合わせ)、周囲光のルクス センシングを挙げることができます。
利点:
- ホワイト ポイント調整を行うと、ディスプレイ上のコンテンツを、白い用紙に置いた場合に似た色で表示できます。
- 太陽光、小型蛍光灯 (インバータ式蛍光灯)、蛍光灯などの光源を区別する能力。
- 周囲光の色に合わせてディスプレイの色を調整すると、色の精度を確保できます。
主なリソース
設計と開発に役立つリソース
光源較正モジュール
OPT3006 視野角 (FoV) シミュレータ
Linux ドライバ、OPT3001 用
この Linux ドライバは、人間の目に類似した高精度の応答性を実現するデジタル周囲光センサ (ALS) である OPT30001 をサポートしています。また、この Linux ドライバは I2C バス経由の通信をサポートするほか、IIO (産業用入出力) クラスを Linux カーネルに登録します。
Linux のメインライン・ステータスLinux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A
- OPT3001
このデバイスに関連付けられているファイル:
- drivers/iio/light/opt3001.c