ミリ波レーダー センサ

60GHz と 77GHz の各デバイスで構成された TI の幅広い製品ラインアップを活用すると、産業用と車載の各分野で、新規と既存両方のアプリケーションにミリ波レーダーを搭載可能
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

TI は、過酷な環境条件に耐える各種高性能センサを通じて、世界各地の車載と産業用の各アプリケーションでビジョン センシングに関係する課題の解決を支援しています。60 および 77GHz の各種ミリ波レーダー センサで構成された当社の幅広い製品ラインアップを活用すると、開発上の障害を減らし、デザイン イン (設計段階からの作り込み) を容易にすることができます。これらのフル統合型製品は、長距離、高分解能、エッジ インテリジェンスを達成するセンシング アプリケーションの実現に役立ちます。

当社のミリ波レーダー センサを選ぶ理由

性能の革新
より多くのアプリケーションでレーダーを採用
使いやすい

ミリ波センサの主な技術


複数のセンシング・アプリケーション向けにインテリジェント ソリューションを構築

当社のミリ波レーダー センサを使用することで、表面識別、人間の分類、&子どもの存在の検出の精度を高めることができます。オープンソースの PyTorch モデルを活用して機械学習を簡素化し、独自モデルを簡単にトレーニングしてデプロイできます。


TI のセンシング推定ツールを使用すると、チャープ構成の迅速なプロトタイプ製作が可能になります。

設計中にリアルタイム フィードバックを活用すると、TI の各種デバイスがセンシングと電力に関するお客様の要件を満たしているかどうかを確認できます。

AWRL6432アクティブ

シングル チップ、低消費電力、57GHz ~ 64GHz、車載ミリ波レーダー センサ

IWRL6432アクティブ

シングルチップ、低消費電力、57GHz ~ 64GHz、産業用ミリ波レーダー センサ

AWRL1432アクティブ

シングルチップ、低消費電力、76GHz ~ 81GHz、車載ミリ波レーダー センサ

機能安全認証の効率化

当社の&ミリ波 IC および SoC は、ASIL/SIL 目標の達成を支援し、危険側故障を検出して、防止し、ISO 26262 &および IEC 61508 に準拠したアプリケーションに対応してシームレスなシステム統合を実現する内蔵安全機構を備えています。

IWR6843アクティブ

処理機能内蔵シングルチップ 60GHz ~ 64GHz インテリジェント ミリ波センサ

AWR6843アクティブ

DSP、マイコン、レーダー アクセラレータを統合したシングルチップ 60GHz ~ 64GHz 車載レーダー センサ

AWR1843アクティブ

DSP、マイコン、レーダー アクセラレータを統合、シングル チップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサ

進化するサイバー セキュリティ要件に対応

当社のミリ波センサはオンチップ セキュリティ機能を備えており、EU CRA や&中国 GB を含む世界各国の規制に準拠した車載および産業用アプリケーション開発を支援します。また、TI は進化し続けるサイバー セキュリティ要件への対応を支援します。

IWR6843アクティブ

処理機能内蔵シングルチップ 60GHz ~ 64GHz インテリジェント ミリ波センサ

AWR6843アクティブ

DSP、マイコン、レーダー アクセラレータを統合したシングルチップ 60GHz ~ 64GHz 車載レーダー センサ

ミリ波レーダー センサの設計と開発

開始する

シンプルな設計、または複雑なシステム構築のどちらに取り組む場合でも、自信を持って設計を進めるだけの根拠が必要です。TI の包括的で使いやすいハードウェア ツールやソフトウェア ツールと、業界のエキスパートに 24 時間 365 日アクセスすることができるので、技術革新を推進しやすくなります。

レーダー ツールボックスと当社のソフトウェア開発キット (SDK) を使用したセンサ開発に必要なものがすべてそろっています。統合ソフトウェア プラットフォーム、すぐに使用できるデモ、ソース コード付きサンプル プロジェクト、アンテナ設計、ハードウェア ガイド、デスクトップ ツール、性能評価実験を利用できます。

詳細

推奨事項とベスト プラクティスを掲載した TI のチェックリストとガイドを使用すると、無線周波数 (RF) ハードウェア設計を最適化できます。既存の設計を迅速に検索してそのままコピーしたり、独自ハードウェア設計に役立つ情報やリファレンスを見つけたりすることができます。製造や、関連するトレードオフに関する理解を深めたり、TI のサポート リソースを確認したりすることができます。

詳細

CCStudio 開発エコシステムは、統合された生成 AI を備えた高品質で無償の開発ツール群からなる統合スイートであり、組込み開発を加速します。TI の豊富なリソースライブラリとともに提供される、シンプルな言語や業界標準のエージェントおよびモデルを使用することで、専門知識のレベルに関係なくアプリケーションをより迅速に開発でき、同時に TI に期待される信頼性と性能基準を維持できます。

包括的な学習パスを通じて、TI のミリ波レーダー技術を詳しく学ぶことができます。Radar Academy を通じて体系的なトレーニング モジュールを利用し、ホワイト ペーパーで技術の基礎を学び、実践的なデモ動画を視聴できます。

お客様が量産までの開発工程を迅速化できるよう、TI は他社と提携し、TI のミリ波レーダー センサを使用する多様なソリューションや、関連するサービスを提供しています。この検索ツールをダウンロードすると、TI のパートナー リストを参照し、お客様のニーズに適した企業を見つけることができます。

パートナーを検索
イベント | 2026 年 11 月 10 ~ 13 日

ミリ波レーダーセンサ Electronica 2026

Electronica 2026 期間中に開催される当社限定のミリ波レーダー ショーケースで、次世代センシング技術を体感してください