多軸のリニア位置センサと角度位置センサ

3D 位置トラッキングと物体の角度位置検出に適した、高精度、低消費電力、マルチファンクション 3D ホール効果センサ

parametric-filter製品をすべて表示
TI の多軸リニア位置センサと角度位置センサは、ホール効果や AMR (異方性磁気抵抗) などのテクノロジー、SPI、I2C、サイン / コサインなどのインターフェイス、機能安全、超高精度、CORDIC (座標回転デジタル コンピュータ) 計算機能内蔵、低消費電力などの特長を実現しており、システムの品質向上に貢献します。物体の線形変位の追跡や高精度の角度位置情報の取得を行う場合、TI の多軸リニア位置センサと角度位置センサは、機械的フレキシビリティと診断機能を実現するための構成可能なソリューションを具体化し、開発中システムのニーズを満たす信頼性の高いシステム動作を達成しやすくなります。

カテゴリ別の参照

形式別に選択

デバイス タイプ

3 軸リニア センサまたは AMR 角度センサを選択できます

インターフェイス

開発中アプリケーションのニーズに合わせて、これらのデジタル インターフェイスまたはアナログ インターフェイスを選択できます

電源電圧範囲

開発中アプリケーション要件に対応できるように、以下の電圧範囲オプションを検索できます

主な多軸のリニア位置センサと角度位置センサ

TI のリニア 3D ホール効果センサの特長

checkmark

統合

高集積を通じて、オンボード補償、診断、角度計算を実現してシステム設計を簡素化し、オフチップ処理 (他の IC による処理) が不要になると同時に、機械的配置のフレキシビリティが向上します。

checkmark

精度

最高 20ksps の速度でキャリブレーションなしの超高精度を達成し、より高速で高精度のリアルタイム制御に貢献します。

checkmark

低消費電力

構成可能な帯域幅オプションと、最小 1μA の平均消費電流を組み合わせているので、システムの消費電力と性能を最適化できます。

TI の多軸リニア位置センサと角度位置センサの利点

高度な追跡機能を搭載しており、システム制御と同期の向上に貢献

利点:

  • 整合性のあるシステム制御に貢献する、高信頼性の位置制御機能。
  • システムやその付近にある物体の損傷、または付近にいる人の負傷というリスクを低減できます。
  • 複数の機能の同期やシーケンシングが向上し、応答がいっそう迅速化します。
  • 広い範囲の動作に対応する位置トラッキング機能。
  • 複数軸の感度を確保しており、改ざん対策や浮遊磁界 (磁気ノイズ) 検出の両方が実装しやすくなります。
  • 配置のフレキシビリティ。
  • デジタル インターフェイス経由でマイコンにデータを送り返す機能。
アプリケーション概要
Measuring 3D Motion With Absolute Position Sensors (Rev. B)
複数の絶対位置センサを使用し、モーション (動き) を 3 次元で測定する方法をご確認ください。
PDF | HTML
アプリケーション概要
ロボット設計における 3D ホール効果センサの機械的利点 (Rev. A 翻訳版)
ロボットの設計で 3D ホール効果センサを採用する場合の機械的な利点をご確認ください。
PDF | HTML
アプリケーション・ノート
3D Hall-Effect Sensor for Knobs in Appliances
家電製品のノブ (つまみ) 操作アプリケーションで 3D ホール効果センサを複数使用する方法をご確認ください。
PDF | HTML
3D に関する主な製品
TMAG3001 アクティブ I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、ウェハー チップ スケール パッケージ (WCSP) 封止、3 軸リニア ホール効果センサ
TMAG5273 アクティブ I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ
TMAG5170 アクティブ シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ

コスト最適化済みの価格で、高速かつ高精度の角度センシングを実現

利点:

  • 磁気素子の角度位置を追跡し、物体の角度位置を判定します。
  • CORDIC (座標回転デジタル コンピュータ) 計算機能を内蔵しており、迅速かつ高精度の角度計算が可能です。
  • 超高精度の測定機能。
  • ただ 1 個のセンサを使用して角度計算を行うと、コストを削減できます。
  • 面内、または軸上や軸外の構成オプション。
アプリケーション・ノート
Angle Measurement With Multi-Axis Hall-Effect Sensors (Rev. A)
多軸リニア ホール効果センサを使用して角度を測定する方法をご確認ください。
PDF | HTML
アプリケーション概要
Absolute Angle Measurements for Rotational Motion Using Hall-Effect Sensors (Rev. B)
回転動作を対象にする絶対角度の測定に、ホール効果センサを使用する方法をご確認ください。
PDF | HTML
アプリケーション概要
Angle Calculation Methods Using Position Sensor Output Data (Rev. A)
位置センサの出力データを使用して角度計算を行う方法をご確認ください。
PDF | HTML
角度センシング に関する主な製品
TMAG3001 アクティブ I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、ウェハー チップ スケール パッケージ (WCSP) 封止、3 軸リニア ホール効果センサ
TMAG5273 アクティブ I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ
TMAG6180-Q1 アクティブ 車載、角度範囲 360 度、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ

TI の AMR (異方性磁気抵抗) 多軸リニア センサと角度センサを活用すると、高速、高精度、精密な角度センシングを実現可能

利点:

  • 誤差が 0.1 度未満という高精度であり、入手可能な中で非常に精度の高い角度センサ テクノロジーを実現しやすくなります。
  • 高精度センシングを実現すると、トルクと効率が向上します。
  • 広い動作磁界範囲。
  • 統合型ホール効果センサを採用すると、360 度に対応できる機能を実現できます。
  • 飽和状態で機能します。そのため、ネオジムの代わりに、低コストのフェライト磁石を使用できます。
  • ヒステリシスや直交誤差はありません。
  • 最小ノイズ。
アプリケーション概要
eBike Position Sensor Functions
電動自転車アプリケーションで位置センサを使用する方法をご確認ください。
PDF | HTML
関連資料
TMAG6180-6181 の評価基板
TMAG6180-6181 の評価基板を使用すると、TI の AMR (異方性磁気抵抗) センサの性能を評価できます。
技術記事
AMR 角度センサを使用した位置センシング システムの設計
AMR 角度センサを使用した位置センシング システムの設計 (https://www.ti.com/jp/lit/ab/jaja766/jaja766.pdf)
AMR (異方性磁気抵抗) 角度センサを位置センシング システムに組み込む方法をご確認ください。
PDF | HTML
AMR に関する主な製品
TMAG6180-Q1 アクティブ 車載、角度範囲 360 度、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ
TMAG6181-Q1 アクティブ 車載、回転数カウンタ内蔵、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ

TI の低消費電力の多軸リニア センサと角度センサ採用で、システム コスト削減とバッテリ動作時間の延長を実現

利点:

  • システムのバッテリ動作時間を延長し、メンテナンス コストを削減できます。
  • システム全体の効率が向上します。
  • スリープ モードやディープ スリープ モードなどの低消費電力モードを通じて、デバイスを使用していないときの消費電流を低減できます。
  • ウェークアップ モードとスリープ モードを活用すると、周囲環境の新しいデータを周期的にチェック (それ以外の期間はスリープ状態に維持) する方法で、センサのアクティブ時間を短縮できます。
アプリケーション・ノート
Angle Measurement With Multi-Axis Hall-Effect Sensors (Rev. A)
多軸リニア ホール効果センサを使用した角度測定を実現する方法をご確認ください。
PDF | HTML
アプリケーション・ノート
Joystick and Lever Design With Hall-Effect Sensors (Rev. A)
ジョイスティックとレバーの設計アプリケーションで、(多軸のリニア センサと角度位置センサを含め) ホール効果センサを使用する方法をご確認ください。
PDF | HTML
アプリケーション・ノート
Low Power Design Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)
低消費電力アプリケーションで、(多軸のリニア センサと角度位置センサを含め) ホール効果センサを使用する方法をご確認ください。
PDF | HTML
低消費電力 に関する主な製品
TMAG3001 アクティブ I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、ウェハー チップ スケール パッケージ (WCSP) 封止、3 軸リニア ホール効果センサ
TMAG5273 アクティブ I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ

機能安全準拠の設計で多軸センサを採用すると、システムの安全性の確保やリスクの低減に貢献

利点:

  • TI の各種デバイスは、ISO (国際標準化機構) 26262 と IEC (国際電気標準会議) 61508 の仕様を満たしています。
  • 障害を検出する診断機能と、安全性向上に貢献する冗長性機能を通じて、ASIL (車載セーフティー インテグリティ レベル) B から ASIL D までのシステム能力を確保できます。
  • センシング パスの整合性に関する障害を検出し、マイコンに対する高信頼性の通知メカニズムを実現することができます。
  • 電動パワー ステアリング (EPS)、電気自動車とハイブリッド車 (EV/HV) のインバータ システム、産業用モーター ドライブの各アプリケーションなど、安全性重視のシステムにとって重要です。
  • 診断機能は、通信エラーやアナログ フロント エンド (AFE) の問題など、デバイスのステータスに関する重要な情報を維持します。
関連資料
TI の機能安全 Web ページ
機能安全準拠の設計向けに TI が取り揃えているデバイス製品ラインアップの詳細をご確認ください。
ホワイト・ペーパー
Auto Functional Safety and How TI is Helping Customers W/ High-Precision Sensors
このホワイト ペーパーでは、車載機能安全の概念、機能安全が重要な理由、私たちが運転する自動車の安全性を確保するうえで TI が果たす役割について説明します。
PDF | HTML
機能安全 に関する主な製品
TMAG6180-Q1 アクティブ 車載、角度範囲 360 度、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ
TMAG5173-Q1 アクティブ 車載、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサ
TMAG5170D-Q1 アクティブ 自動車用、高精度、3D リニアホール効果デュアルダイセンサ(SPI インターフェース付き)

技術リソース

技術記事
技術記事
How 3D Hall-effect sensors deliver precise, real-time position control to autonomo
TMAG5170 を活用して産業用自動化システムでリアルタイム制御機能と診断機能を向上させる方法をご覧ください。
document-pdfAcrobat PDF
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
リニア 3D ホール効果位置センサでシステム性能を向上
絶対位置測定を必要とするアプリケーションで、リニア 3D ホール効果センサを採用し、システム レベルの精度と信頼性を確保する方法をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
TI プレシジョン ラボ - 磁気センサ ビデオ シリーズ
磁気センサに関する TI プレシジョン ラボのビデオをご覧になると、リニア 3D ホール効果センサを活用する設計方法を理解できます。

主なアプリケーションの概要

家電製品
Optimize performance, size and cost with multiaxis linear and angle position sensors for appliance designs
ビル オートメーション
Gain high performance while optimizing cost and space with multiaxis linear and angle sensors in building automation designs
3D センシングと角度測定センシング
Explore our wide portfolio of multiaxis linear and angle position sensors for automotive and industrial applications

Optimize performance, size and cost with multiaxis linear and angle position sensors for appliance designs

You can use multiaxis linear and angle position sensors for bump detection, liquid level sensing, knob or dial selection, and wheel speed and direction tracking in end equipment such as vacuum robots, washers and dryers, cooktops, ovens, and robotic lawn mowers.

Benefits:

  • Fast, accurate and precise angle calculation with a built-in coordinate rotation digital computer.
  • Reduce system size and cost by using only one sensor for angle sensing.
  • Gain 360-degree angular position information for both on-and off-axis angle measurement.
  • Multiple axes of sensitivity and placement flexibility.

主なリソース

製品
  • TMAG5273 – I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ
  • TMAG3001 – I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、ウェハー チップ スケール パッケージ (WCSP) 封止、3 軸リニア ホール効果センサ
ハードウェア開発
  • TMAG5273EVM – TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、3D リニア ホール効果センサの評価基板
設計ツールとシミュレーション
  • TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – 機械式運動とセンサ出力への対応機能搭載、磁気シミュレーション ソフトウェア

Gain high performance while optimizing cost and space with multiaxis linear and angle sensors in building automation designs

In building automation, multiaxis linear and angle position sensors can be used for tamper detection and absolute position sensing in end equipment such as electronic smart locks, door and window sensors, and wireless security cameras.

Benefits:

  • Fast, accurate and precise angle calculation with a built-in coordinate rotation digital computer.
  • Reduce system size and cost by using only one sensor for angle sensing.
  • Can determine the strength and proximity of external magnetic fields in regards to tamper detection.
  • Conserve power with a sleep mode current as low as 5nA.

主なリソース

製品
  • TMAG5273 – I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ
  • TMAG5170 – シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ
  • TMAG3001 – I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、ウェハー チップ スケール パッケージ (WCSP) 封止、3 軸リニア ホール効果センサ
ハードウェア開発
  • TMAG5273EVM – TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、3D リニア ホール効果センサの評価基板
  • TMAG3001EVM – TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、3 軸リニア ホール効果センサの評価基板
設計ツールとシミュレーション
  • TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – 機械式運動とセンサ出力への対応機能搭載、磁気シミュレーション ソフトウェア

Explore our wide portfolio of multiaxis linear and angle position sensors for automotive and industrial applications

Magnetic position sensors for automotive and industrial applications enable precise linear displacement and high-accuracy angle measurements.

Benefits:

  • Enable 3D tamper detection for e-meters, door and window sensors, and other end products.
  • 3D sensor availability in wafer chip-scale packages for portable electronics or space-constrained applications.
  • High-accuracy angle sensing (as low as 0.1 degrees at room temperature) leverages Hall-effect and anisotropic magnetoresistive technologies with high-speed or low noise configurations.

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-060045 – クワッド 3D ホール効果センサ搭載、高精度、低レイテンシ、リニア位置センスのリファレンス デザイン
  • TIDA-060039 – 誘導式タッチと磁気ダイヤルを採用した非接触型ユーザー インターフェイスのリファレンス デザイン
製品
  • TMAG6181-Q1 – 車載、回転数カウンタ内蔵、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ
  • TMAG3001 – I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、ウェハー チップ スケール パッケージ (WCSP) 封止、3 軸リニア ホール効果センサ
  • TMAG5173-Q1 – 車載、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサ
ハードウェア開発
  • TMAG3001EVM – TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、3 軸リニア ホール効果センサの評価基板
  • TMAG6180-6181EVM – TMAG6180 と TMAG6181 サインとコサインの各差動アナログ出力の評価基板