ホール エフェクト電流センサ

時間の経過と温度変化に対する一貫性のある高精度測定を実現

parametric-filter製品をすべて表示
TI のホール効果電流センサは、高精度と低ドリフトを実現し、時間の経過と温度変化の両方に対して高精度の電流測定を達成できます。さらに、 TI のホール効果電流センサは、高い動作電圧レベルとさまざまな絶縁レベルに対応し、使用事例の多様な状況への対応を可能にします。

設計と開発に役立つリソース

リファレンス・デザイン
LFU 対応、1kW、80+ Titanium、GaN CCM トーテム ポール ブリッジレス PFC およびハーフ ブリッジ LLC のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、サーバー電源 (PSU) とテレコム整流器の各アプリケーションに適した、デジタル制御の小型 1kW AC/DC 電源のデザインです。高効率設計により、フロントエンドの連続導通モード (CCM) トーテム ポール ブリッジレス力率補正 (PFC) 段を含む、2 つの主電力段をサポートしています。この PFC 段は、ドライバを統合した GaN FET である LMG341x を採用しており、広い負荷範囲にわたって効率を改善しているほか、80 Plus Titanium の要件を満たしています。また、このリファレンス デザインは LMG3422 GaN FET (...)
リファレンス・デザイン
ホール エフェクト電流センサを使用した、230VAC モーター ドライブ向けの相電流センスのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、ホール エフェクト電流センサ TMCS1100 を採用しています。このセンサは、–40 ~ 125℃ の温度範囲にわたって 1% 未満の絶対誤差で電流を測定でき、最大 600V の動作絶縁電圧を実現しています。低抵抗の電流センシング素子をパッケージ内に実装し、ハイサイド電源を不要にした結果、モーターのトルク、速度、または位置に関する高精度の制御を実施する、小型で効率的な電流センシング ソリューションを実現できます。インバータのパワー ステージは 600V の LMG3411 GaN (窒化ガリウム) パワー モジュールで構成されているので、次世代のモーター (...)
評価ボード
TMCS1101 絶縁型ホール エフェクト電流センシングの評価基板
TMCS1101EVM は、内部レシオメトリック リファレンスを活用する絶縁型ホール効果高精度電流センス モニタである TMCS1101 を、迅速で利便性の高い方法で使用できるようにすることを意図したツールです。この評価基板を使用すると、ホール入力側に最大の動作電流を流すと同時に、絶縁出力を測定することができます。治具のレイアウトは、ターゲット回路のモデルや、電磁干渉 (EMI) テストに使用することを意図していません。TMCS1101EVM は 1 枚の PCB で構成されており、8 枚の個別ピースに切り離すことができます。そのうち 4 枚のピースは TMCS1101 の 4 (...)
TMCS2100-Q1
ホール エフェクト電流センサ

AEC-Q100 認証取得済み、プログラマブルコアレス高精度ホール エフェクト電流センサ

TMCS1148
ホール エフェクト電流センサ

OCP、リファレンスと AFR 機能搭載、125ARMS 500kHz ホール効果電流センサ

概算価格 (USD) 1ku | 2.799

TMCS1143
ホール エフェクト電流センサ

125ARMS 250kHz Hall-effect current sensor with AFR, reference, OCP and ALERT

概算価格 (USD) 1ku | 2.799

TMCS1123-Q1
ホール エフェクト電流センサ

AEC-Q100、AFR 昨日と ALERT 搭載、80ARMS、ホール効果電流センサ

概算価格 (USD) 1ku | 2.307

TMCS1127-Q1
ホール エフェクト電流センサ

AFR (周囲の影響除去) 機能搭載、AEC-Q100、80Arms、250kHz、ホール効果電流センサ

概算価格 (USD) 1ku | 1.392

TI のホール エフェクト電流センサの利点

checkmark

低ドリフト

ゼロドリフト アーキテクチャとリアルタイム感度補償機能は、時間と温度の全範囲にわたって低ドリフトを実現し、温度変化、パッケージのストレス、経年変化に対処する補償を実施しします。

checkmark

高い精度

効率の向上と、変動幅の小さいシステム制御を通じて、全体的なシステム性能を向上させることができます。

checkmark

絶縁

要求の厳しい環境や使用事例の条件に対応すると同時に、高い動作電圧が印加される状況で製品寿命を延長できるように、業界の規制を上回る水準を達成します。

開発中の設計に適したフレキシブルな各種電流センシング ソリューション

各種システムで高精度かつ高速な電流センシングを実現

過電流障害の検出、システム効率の向上、閉ループ フィードバックの提供などを実施しようとする場合、各種電流センシング ソリューションで構成された TI の幅広い製品ラインアップを採用すると、システムのサイズ、簡潔さ、コストを犠牲にせずに、幅広い同相電圧と温度にわたって業界をリードする精度を活用できます。数十年にわたる経験を通じて、TI は最新の電流センシングテクノロジーを開発してきました。このテクノロジーは、エンジニアが最大のシステム性能、電力効率、信頼性を達成するのに役立ちます。

電流センシングに対応する主な製品カテゴリの詳細:

主なアプリケーションの概要

モーター ドライブ
ホール効果電流センサを採用すると、モーター ドライブの性能と電力効率の最適化が可能
ソーラー インバータ
ホール効果電流センシングを採用すると、最大 1,100V の強化絶縁型動作電圧を使用するソーラー インバータ システムでリアルタイム制御を実現可能
EV (電気自動車) 充電
ホール ベースの電流センシング ソリューションを採用すると、システム設計で高電圧絶縁を実現可能
車載対応オンボード充電
高精度の電流センシングは、開発中のオンボード充電システムで電力効率の最適化に貢献
テレコムとサーバー電源
高精度電流センシングは、力率と AC/DC 効率の向上に役立つほか、高速な過電流保護機能を通じて安全性の向上に貢献します。

ホール効果電流センサを採用すると、モーター ドライブの性能と電力効率の最適化が可能

高精度ホール効果電流センサを採用すると、DC モーター ドライブ、サーボ モーター、ドローンのアクセサリで位相をインライン監視する方法でリアルタイム制御を実現し、モーター ドライブ システムの制御、安全性、性能の水準を向上させることができます。

利点:

  • 業界をリードする ±50ppm/℃ の温度ドリフトと、±0.5% の寿命全体にわたるドリフト。
  • 最大 ±1,100V の動作電圧に対応。
  • AC と DC 両方の監視に対応。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-010059 – ホール エフェクト電流センサを使用した、230VAC モーター ドライブ向けの相電流センスのリファレンス デザイン
製品
  • TMCS1123 – AFR (周囲の影響除去) 機能とリファレンスとアラート搭載、±1,300V、強化絶縁型、80ARMS、250kHz、ホール効果電流センサ
  • TMCS1100 – 外部リファレンス搭載、±600V、基本絶縁型、20Arms、80kHz、ホール効果電流センサ
  • TMCS1101 – リファレンス搭載、±600V、基本絶縁型、20Arms、80kHz、ホール効果電流センサ

ホール効果電流センシングを採用すると、最大 1,100V の強化絶縁型動作電圧を使用するソーラー インバータ システムでリアルタイム制御を実現可能

ホール効果電流センサを採用すると、最大 1,100V のレールの電流を測定し、システムの他のエレクトロニクスの安全性を確保するための強化絶縁を実現することができます。

利点:

  • 業界をリードする ±50ppm/℃ の温度ドリフトと、±0.5% の寿命全体にわたるドリフト。
  • 最大 ±1,100V の動作電圧に対応。
  • AC と DC 両方の監視に対応。

主なリソース

製品
  • TMCS1123 – AFR (周囲の影響除去) 機能とリファレンスとアラート搭載、±1,300V、強化絶縁型、80ARMS、250kHz、ホール効果電流センサ
  • TMCS1100 – 外部リファレンス搭載、±600V、基本絶縁型、20Arms、80kHz、ホール効果電流センサ
  • TMCS1101 – リファレンス搭載、±600V、基本絶縁型、20Arms、80kHz、ホール効果電流センサ

ホール ベースの電流センシング ソリューションを採用すると、システム設計で高電圧絶縁を実現可能

ホール効果電流センサは広い同相電圧範囲と高い絶縁能力を達成しているため、EV (電気自動車) の充電システムで安全性要件を満たすのに役立ちます。

利点:

  • 業界をリードする ±50ppm/℃ の温度ドリフトと、±0.5% の寿命全体にわたるドリフト。
  • 最大 ±1,100V の動作電圧に対応。
  • AC と DC 両方の監視に対応。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-010059 – ホール エフェクト電流センサを使用した、230VAC モーター ドライブ向けの相電流センスのリファレンス デザイン
製品
  • TMCS1123 – AFR (周囲の影響除去) 機能とリファレンスとアラート搭載、±1,300V、強化絶縁型、80ARMS、250kHz、ホール効果電流センサ
  • TMCS1100 – 外部リファレンス搭載、±600V、基本絶縁型、20Arms、80kHz、ホール効果電流センサ
  • TMCS1101 – リファレンス搭載、±600V、基本絶縁型、20Arms、80kHz、ホール効果電流センサ

高精度の電流センシングは、開発中のオンボード充電システムで電力効率の最適化に貢献

TI の高精度ホール効果電流センサを使用して電気自動車システムを開発すると、より小型でより効率的なオンボード チャージャの設計に役立ちます。

利点:

  • 業界をリードする ±50ppm/℃ の温度ドリフトと、±0.5% の寿命全体にわたるドリフト。
  • 最大 ±1,100V の動作電圧に対応。
  • AC と DC 両方の監視に対応。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-010062 – LFU 対応、1kW、80+ Titanium、GaN CCM トーテム ポール ブリッジレス PFC およびハーフ ブリッジ LLC のリファレンス デザイン
  • PMP23069 – 最大 16A の入力に対応し、180W/in3 (10.98W/立方 cm) を上回る電力密度を達成する、3kW の単相トーテム ポール ブリッジレス PFC のリファレンス デザイン
  • PMP40690 – C2000™ マイコン (MCU) と GaN を使用する 4kW インターリーブ CCM トーテムポール ブリッジレス PFC のリファレンス デザイン
製品
  • TMCS1101-Q1 – AEC-Q100、リファレンス内蔵、±600V、高精度、絶縁型電流センサ
  • TMCS1107-Q1 – AEC-Q100、リファレンス内蔵、±420V 絶縁型ホール エフェクト電流センサ
  • TMCS1100-Q1 – AEC-Q100、外部リファレンス対応、±600V、高精度、絶縁型電流センサ

高精度電流センシングは、力率と AC/DC 効率の向上に役立つほか、高速な過電流保護機能を通じて安全性の向上に貢献します。

TI の高精度ホール効果電流センサを使用して電源を開発すると、システムの小型化と効率向上を実現しやすくなります。

利点:

  • 業界をリードする ±50ppm/℃ の温度ドリフトと、±0.5% の寿命全体にわたるドリフト。
  • 最大 ±1,100V の動作電圧に対応。
  • AC と DC 両方の監視に対応。

主なリソース

製品
  • INA180 – 26V、350kHz、電流センス アンプ
  • INA293 – -4V ~ 110V、1.3MHz、超高精度電流センス アンプ
  • INA240 – 強化型 PWM 除去機能搭載、-4 ~ 80V、双方向、超高精度電流センス アンプ
設計ツールとシミュレーション

技術リソース

e-Book(PDF)
e-Book(PDF)
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
この e-Book (PDF) は、電流センス アンプの設計を簡素化するための範囲外測定やシグナル チェーン統合など、実践に役立つ 20 のヒントを掲載しています。
document-pdfAcrobat PDF
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
Improve High-Voltage System Efficiency With Zero-Drift Hall-Effect Current Sense (Rev. A)
業界の主なトレンドが絶縁型電流センシングの需要にどのような影響を及ぼしているか、またゼロドリフト ホール効果電流センサを採用すると、絶縁特性や測定ドリフトをどのように改善できるかをご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
TI プレシジョン ラボ - ホール エフェクト電流センサ
このトレーニング シリーズは、迅速な習得を支援し、技術的な専門知識を深めるのに役立つビデオとダウンロード可能な参考資料で構成されています。