新製品
TI の湿度センサ IC の特長
センシング機能を強化を通じた、システムの信頼性向上
産業用と車載の各アプリケーションで、長期間にわたる低ドリフトを通じて、時間が経過しても優れた信頼性を実現できます。年間を通じて 0.21% 未満の RH ドリフトと VOC (揮発性有機化合物) 汚染に対する補正機能。
高精度を通じてシステムの効率が向上
TI の各種デバイスは、RH (相対湿度) と温度の精度を重視して厳密なテストと調整を実施済みです。TI のテスト向けセットアップは NIST 規格に基づくトレーサビリティを確保しているほか、ISO/IEC 17025 品質方針に従って検証済みです。
バッテリ動作システムの動作時間を延長
幅広い電源電圧範囲にわたる超低消費電力 (ナノアンペア単位) を通じてバッテリ交換と充電の頻度を低くする方法で、アクティブ動作中とスリープ モードのそれぞれで低消費電力動作を実現できます。
技術リソース
ASC Studio を使用すると、センサとのインターフェイスを数秒で確立可能
HDC3020 湿度センサ・ファミリによる業界最小ドリフトの実現 (Rev. A 翻訳版)
Why long-term consistent performance matters for relative humidity sensors
主なアプリケーションの概要
TI の統合型温湿度センシング・ソリューションを採用すると、-40℃ ~ 125℃ の温度範囲と 0% ~ 100% の相対湿度範囲で、システム・レベルの保護と信頼性の高い動作を実現可能
エアコン (HVAC) システムで、湿度 / 温度センサを活用すると、高精度監視を実現し、ビルの快適性と安全性を維持することができます。ほかに、屋内環境または電気系部品の湿度や温度のレベルが許容範囲内にない場合は、対策を実施することができます。
利点:
- 水や電解液などの漏れを検出して、部品の交換が必要かどうかを判定し、バッテリ管理システムを腐食から保護することができます。
- 相対湿度の経時ドリフトを補正すると、センサの長期的なドリフトを低減できます。
- 過酷な環境に適した、取り外し可能なテープ・カバーと、Ingress Protection (IP:イングレス・プロテクション) 67 規格対応の永続的なフィルタ・オプション。
主なリソース
- TIDA-01518 – Sub-1 GHz を使用し、コイン電池で10年間動作する低消費電力の浸水 / 凍結検出器のリファレンス デザイン
- TIDA-01477 – Sub-1GHz とセンサ / クラウド間ネットワークを可能にする温湿度センサ ノードのリファレンス デザイン
設計と開発に役立つリソース
HDC3020 温湿度センサの評価基板
HDC3020EVM 評価基板 (EVM) は、HDC3020 湿度 / 温度センサの動作と性能の評価を可能にします。この EVM (評価基板) は、MSP430F5528 マイコン (µC) と HDC3020 をホストします。µCはHDC3020を制御し、USBポートを介してホストPCと通信するために使用されます。この EVM (評価基板) は、必要な場合は 2 つのセクションに分割できる設計を採用しています。ミシン目を使用して HDC3020 を切り離し、評価の際にフレキシビリティを高めることができます。