カテゴリ別の参照
これらのワイヤレス テクノロジーの詳細をご覧ください
長距離対応 Sub-1GHz 製品 の設計と開発
シンプルな設計、または複雑なシステム構築のどちらに取り組む場合でも、自信を持って設計を進めるだけの根拠が必要です。TI の包括的で使いやすいハードウェア ツールやソフトウェア ツールと、業界のエキスパートに 24 時間 365 日アクセスすることができるので、技術革新を推進しやすくなります。
TI デベロッパー・ゾーン
クラウド環境またはデスクトップ環境から、コードの開発、デバッグ、分析を簡単に実行するために必要な開発ツール、ソフトウェア、トレーニングのすべてにアクセスし、ダウンロードすることができます。
ハードウェア
ワイヤレス コネクティビティに関するお客様のニーズに対応できる、コスト最適化済みソリューションで構成された TI の幅広い製品ラインアップをご確認ください。
ソフトウェア
SimpleLink SDK は、さまざまなワイヤレス プロトコルの開発に適した、包括的でポータブルなソフトウェア パッケージを取り揃えています。
教育用リソース
TI の包括的なサポートは、設計プロセスのあらゆる段階で迅速な解決に役立つ情報源として活用できます。
E2E
Sub-1GHz IC に関するコンテンツ検索や、技術サポートに関する質問の新規投稿もできます。TI の E2E サポート フォーラムは、数千人に上る TI のエキスパートがサポートしており、お客様の設計上の課題に対応した最適なソリューションを提供します。
設計と開発に役立つリソース
SimpleLink™ マルチバンド CC1352R ワイヤレス マイコン (MCU) Launchpad™ SensorTag キット
TI LaunchPad™ SensorTag キットは、環境とモーションを対象にする統合型センサ、マルチバンドのワイヤレス コネクティビティ、使いやすいソフトウェアを組み合わせたもので、コネクテッド (ネットワーク接続型) アプリケーションのプロトタイプ製作に役立ちます。この単一のキットを活用すると、2.4GHz と Sub-1GHz 両方の周波数帯にまたがる Bluetooth® Low Energy、Bluetooth メッシュ、ZigBee、Thread、独自仕様プロトコルを使用するコネクテッド (ネットワーク接続型) アプリケーションを容易に製作することができます。
(...)
SmartRF Studio
SmartRF™ Studio は、RF システムの設計者が TI の CC1xxx と CC2xxx の各低消費電力 RF デバイス全般を設計するプロセスの初期段階で無線を簡単に評価するのに役立つ Windows アプリケーションです。構成レジスタの値とコマンドの生成、さらに RF システムの実用的なテストとデバッグを簡素化できます。
SmartRF Studio は、以下の TI デバイスをサポートしています。
リソース
サードパーティ無線モジュール検索ツール
サード パーティーのワイヤレス モジュール検索ツールを使用すると、開発中の最終製品の仕様を満たす製品を特定し、製造に対応したワイヤレス モジュールを調達することができます。この検索ツールに掲載されているサード パーティーのモジュール ベンダ各社は、TI のワイヤレス コネクティビティ製品を活用したワイヤレス モジュールの設計や製造に関する専門知識がある独立系サード パーティー企業です。
TI の Sub-1GHz の利点
20 年にわたって革新を推進
実証済みの Sub-1GHz ソリューションを活用すると、RF 分野で新しいアプリケーションを実現可能
非常にスケーラブルかつフレキシブルな製品ラインアップ
複数のメモリ サイズでピン互換のワイヤレス マイコン ファミリ
グローバル展開につきまとう障害を排除
複数の帯域への対応と高度な構成が可能な無線を活用すると、認証と世界各地への導入の難易度が低下
Sub-1GHz ワイヤレス テクノロジーの詳細を確認
TI の CC1312PSIP システム イン パッケージ (SIP) モジュールを使用すると、短期間で設計に長距離コネクティビティを追加できます。
利点:
- 内蔵型の受動部品は設計の簡素化に役立ちます。
- TI が世界各地の規制機関から取得済みの認証を活用して、ワイヤレス認証プロセスを効率化できます。
- コンパクトな設計により、プリント基板の専有面積を最大 80% 削減できます。
- 2.4GHz SIP とのピン互換性があります。
コネクテッド (ネットワーク接続型) デバイスの場合、1 台のデバイスの脆弱性がネットワーク全体を危険にさらす可能性があります。ワイヤレス プロトコル、ハードウェア、ソフトウェアはいずれも、システムの整合性を確保するために、複数レベルのセキュリティを必要とします。セキュア ブートやアンチ ロールバック (セキュリティを低下させる目的で現在のファームウェアに対して古いファームウェアを上書き (ロールバック) する攻撃手法を防止) などの機能を使用すると、デバイス上で適切なソフトウェアが動作しているかどうかを検証し、より脆弱な古いバージョンのファームウェアの使用を防止することができます。セキュリティを強化するために、Arm® TrustZone などのセキュリティ関連機能を、他の一般的な機能からソフトウェア レベルまたはハードウェア レベルで分離すると、集中的なセキュリティ タスクと通常の動作を分離できます。お客様が必要とするセキュリティ レベルに対応できるように、TI の製品ラインアップはさまざまなオプションを取り揃えています。
Secure Boot in SimpleLink™ CC13x2/CC26x2 Wireless MCUs
SimpleLink™ Academy:MCUBoot を使用し、TrustZone 対応イメージ ファイルをアップグレード
TI がサポートする周波数帯域は各地域の規制と規格に準拠しているため、TI のテクノロジーを採用したデバイスはグローバルに展開できます。地域別の割り当てにより、近くの周波数帯域で動作する他のワイヤレス テクノロジーへの干渉を回避しやすくなっています。
産業、科学、医療の用途で TI のデバイスを使用できる周波数帯域には、以下のものがあります。
- 928 ~ 960MHz (アメリカ)。
- 920 ~ 923MHz (日本)。
- 902 ~ 928MHz (南北アメリカ、オーストラリア)。
- 863 ~ 876MHz (ヨーロッパ)。
- 470 ~ 510MHz (中国)。
- 450 ~ 470MHz (アメリカ)。
- 433 ~ 434MHz (アフリカ、アジア、オーストラリア、ヨーロッパ)。
- 426 ~ 429MHz (日本)。
- 315MHz (南北アメリカ、アジア)。
- 169MHz (ヨーロッパ)。
フィールド テスト済みの TI の低消費電力チップを活用すると、高温環境であっても、バッテリ交換の必要なしで 10 年以上のバッテリ動作時間を確保できます。TI の各種センサ コントローラは、アクティブ モードやスタンバイ モードで超低消費電力動作を実現できるように特化型設計の 16 ビット CPU コアを搭載しており、バッテリ動作時間をいっそう延長できます。256KB の RAM の内容を保持したまま、スタンバイ電流を 1μA 以下に維持できるため、電力効率を最適化できます。
TI のワイヤレス マイコン ファミリは、最大のフレキシビリティを実現する設計を採用しています。そのため、ソフトウェアの再利用と容易なスケーラビリティを実現すると同時に、ピン互換性の維持を通じて開発の効率化に貢献します。TI のこれらのデバイスはいずれもピン互換で、同じソフトウェア開発キットを使用しているため、シームレスなアップグレードが可能です。お客様は 128KB のフラッシュ メモリを使用して開発を開始できます。アプリケーションが進化した場合も、ハードウェアを再設計する必要なしで、最大 1MB のフラッシュ メモリに簡単に移行することができます。
主なアプリケーションの概要
到達しにくい領域への対応能力が向上
Sub-1GHz テクノロジーは、地下室やコンクリート製のガレージなど、4G 信号で障害が発生することが多い高難易度の環境でも有効であることが実証済みです。TI の各種シリコン ソリューションを各チャージャに直接統合すると、集中型ゲートウェイに接続するための 4G ノードが不要になります。
TI の Sub-1GHz ソリューションは、コスト削減、シームレスな通信の確保、長距離接続機能の実現に役立ちます。加えて、TI のモジュールを活用すると開発期間を短縮し、開発中のチャージャに Sub-1GHz 接続を追加するプロセスを簡単にすることができます。
主なリソース
- CC1312R – 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)
- CC1312PSIP – Sub-1GHz システム イン パッケージ (SiP) モジュール、パワー アンプ内蔵
- CC1352P7 – パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz 対応のワイヤレス マイコン
スマート ホーム デバイスとスマート ビル デバイスの到達範囲をシームレスに拡張可能
以下の利点を活用すると、製品を差別化できます。
- 1 個のコイン セル バッテリで数年にわたる動作を実現する超低消費電力センサ コントローラ。
- スケーラブルなメモリと、到達範囲拡張用のパワー アンプを内蔵した、互いにピン互換性のあるワイヤレス マイコン。
- 使いやすい Amazon Sidewalk プロトコルの統合を支援し、開発環境を実現するための最短経路として活用できる TI のソフトウェア開発キット。
主なリソース
- TIDC-01002 – TI-RTOS システム向け、SimpleLink™ Sub-1GHz を使用してセンサからクラウドに接続するゲートウェイのリファレンス デザイン
- TIDEP0084 – Linux システム向け、Sub-1GHz を使用してセンサからクラウドに接続する産業用 IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン
- TIDA-01477 – Sub-1GHz とセンサ / クラウド間ネットワークを可能にする温湿度センサ ノードのリファレンス デザイン
リモート監視の実現、効率の向上、セキュリティの強化
ソーラー マイクロインバータと追跡機能に適した TI のハードウェア / ソフトウェア ソリューションは、干渉に対する耐性の確保、パネルと集中型制御システム間のシームレスな通信を目的とした長距離接続機能の強化、データ セキュリティの向上、送信診断向けの高いデータ レートの実現に役立ちます。
TI のワイヤレス ソーラー管理システム (WSMS) を使用すると、緊急遮断機能 (ラピッド シャットダウン) を目的とする NEC (National Electrical Code:米国の電気工事規程) 仕様に準拠したソーラー設計や、Wi-SUN を使用した SunSpec プロトコルのサポートを必要とするソーラー設計を実現しやすくなります。
主なリソース
- LP-EM-CC1354P10 – CC1354P10 SimpleLink™ Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
- LP-CC1352P7 – CC1352P7 SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
- LP-CC1311P3 – CC1311P3 LaunchPad™開発キットは、SimpleLink™ sub-1-GHzワイヤレスMCU用の開発プラットフォームです