プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

マルチベンダの供給オプションを備えた信号ルーティング製品

parametric-filter製品をすべて表示
シグナル インテグリティを維持して信号の配線を取り回すのに役立ちます。TI の製品ラインアップには、バス スイッチング、USB、PCIe、I2C と I3C、SPI、MIPI、DisplayPort™、HDMI などのインターフェイスに適した、マルチベンダ信号の配線取り回しソリューションを取り揃えています。パーソナル エレクトロニクス、エンタープライズ システムと通信システム、産業用アプリケーション、車載の各アプリケーションで信号の配線取り回しを実行できます。

カテゴリ別の参照

バス スイッチ

高速デジタル ラインまたはバスへの接続のオン / オフを迅速に切り替えます。

USB

幅広い USB データ レートへの準拠を維持して信号をルーティングします。

PCIe

各種業界規格を使用して、PCIe レーン間に高速信号をルーティングします。

シリアル通信

コントローラとペリフェラルの間でデータを送受信するための通信バスに信号をルーティングします。

ビデオ

ソース (供給側) からシンク (受信側) までビデオの忠実度を維持しながら、信号をルーティングします。

関連カテゴリ
USB リドライバ & マルチプレクサ

TI の USB リドライバとマルチプレクサの製品ラインアップの詳細をご確認ください

I2C & I3C スイッチ & マルチプレクサ

I2C と I3C の各スイッチとマルチプレクサで構成される TI の製品ラインアップの詳細をご確認ください

プロトコルとバス スイッチ

HD3SS3220L
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

DRP (デュアル ロール ポート) コントローラ搭載、10Gbps、USB 3.1 Type-C、2:1 マルチプレクサ

概算価格 (USD) 1ku | 1.2

プロトコル別のパッシブ マルチプレクサ

SPI、I2C、JTAG 向けパッシブ マルチプレクサ

高帯域幅、低オン静電容量、小型フットプリントのマルチプレクサで構成される TI の製品ラインアップは、ラック サーバー、ノート PC、車載用各アプリケーションで一般的に採用されているバスのシリアル通信に、SPI、ジョイント テスト アクション グループ (JTAG)、I2C などのプロトコルと連携して動作します。主な特長には、1.8V ロジックおよび電源オフ保護機能などがあります。 

アプリケーション概要
Eliminate Power Sequencing with Powered-off Protection Signal Switches (Rev. C)
このアプリケーション概要では、シグナル スイッチ アプリケーションの電源オフ保護機能について説明します。
PDF | HTML
アプリケーション概要
Enabling SPI-Based Flash Memory Expansion by Using Multiplexers (Rev. B)
このアプリケーション概要では、マルチプレクサを使用したさまざまな種類の SPI アプリケーションを解説します。
PDF | HTML
SPI、I2C、JTAG に関する主な製品
TMUX1574 アクティブ 電源オフ保護機能搭載、1.8V 入力ロジック対応、5V、2:1 (SPDT)、4 チャネル アナログ スイッチ
TMUX136 アクティブ 電源オフ保護機能付き、1.4pF オン状態キャパシタンス、3.3V、2:1 (SPDT)、2 チャネル アナログ スイッチ
SN3257-Q1 アクティブ 車載、1.8V のロジック保護および電源オフ保護機能搭載、5V、2:1 (SPDT)、4 チャネル スイッチ

USB 2.0、USB 3.0、USB 4.0、USB Type-C 向けパッシブ マルチプレクサ

TI の幅広い高速マルチプレクサ製品ラインアップは、USB 2.0、USB 3.0、USB Type-C の各仕様の認証を取得したマルチプレクサを取り揃えています。TI の USB マルチプレクサの大半はマルチソース (複数の供給元を確保) ソリューションであり、継続的な製品供給とコスト削減に貢献しています。

ノート PC やスマートフォン向けに、TI のマルチプレクサは高静電放電、小型パッケージ、低消費電力を実現します。ドッキング ステーションまたは TV の USB Type-C 代替モード向けに、TI は CC (構成チャネル) コントローラを内蔵した高帯域マルチプレクサを提供しています。自動車のインフォテインメント向けに、TI は車載認証取得済みマルチプレクサを提供しています。

USB に関する主な製品
TMUXHS221 アクティブ USB 2.0 480Mbps 2:1 マルチプレクサおよび 1:2 デマルチプレクサ
HD3SS3220 アクティブ DRP (デュアル ロール ポート) コントローラ搭載、10Gbps、USB 3.1 Type-C、2:1 マルチプレクサ
TMUXHS4212 アクティブ 2 チャネル、16Gbps、2:1/1:2、差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ

HDMI、DisplayPort、MIPI 向けパッシブ マルチプレクサ

TI の幅広い高速ビデオ マルチプレクサ製品ラインアップは、HDMI、DisplayPort、MIPI の各仕様に対応しています。これらの製品は、12Gbps 以上をサポートするさまざまなデータ レートに合わせてカスタマイズされています。

TI のビデオ アプリケーション向けパッシブ マルチプレクサは、設計に適合する多様なパッケージとピン配置を取り揃えています。ノート PC、モニタ、ドッキング ステーション向けに、TI のマルチプレクサは高静電放電の保護機能、小型パッケージ、低消費電力を実現します。自動車のインフォテインメント向けに、TI は車載認証取得済みマルチプレクサを提供しています。

ビデオ に関する主な製品
TS3DV642 アクティブ DVI 1.0/ DisplayPort 1.4 /HDMI 2.0 向け、6Gbps、12 チャネル、差動、1 入力 2 出力、または 2 入力 1 出力マルチプレクサ
新製品 TMUXHS4612 アクティブ 6 チャネル、20Gbps、差動、2:1 マルチプレクサまたは 1:2 デマルチプレクサ

PCIe、SAS、SATA 向けパッシブ マルチプレクサ

TI の高速マルチプレクサ製品ラインアップは、PCIe またはその他の高速差動信号 (16Gbps 以下) に対応した認証取得済みマルチプレクサを取り揃えています。PCIe 4.0 対応の TI のパッシブ マルチプレクサは、リドライバを内蔵しているアクティブ マルチプレクサへのアップグレード時にフットプリントの互換性を維持できるため、設計の柔軟性が最大限に発揮されます。

TI のパッシブ マルチプレクサは、シリアル アタッチド小型コンピュータ システム インターフェイス (SAS)、シリアル アドバンスト テクノロジー アタッチメント (SATA)、Compute Express Link (CXL) など、類似したデータ レートと電気的接続を使用するさまざまなプロトコルで動作します。

アプリケーション・ノート
Passive Mux Selection Based On Bandwidth (Rev. A)
このアプリケーション ノートでは、パッシブ マルチプレクサを選択する際に考慮する必要のある最も重要なパラメータについて説明します。
PDF | HTML
アプリケーション・ノート
TMUXHS4212 MUX vs DS160PR421 or DS160PR412 Redriver in PCIe GEN 4 Applications
このアプリケーション ノートでは、PCIe Gen 4 アプリケーションでパッシブ マルチプレクサを使用する方法について説明します。
PDF | HTML
PCIe に関する主な製品
TMUXHS4412 アクティブ 4 チャネル、20Gbps、2:1/1:2、差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ
HD3SS3212-Q1 アクティブ 車載対応、2 チャネル、差動、2:1/1:2、USB 3.2 マルチプレクサ / デマルチプレクサ
HD3SS3411 アクティブ 3.3V、PCI Express 3.0、1 チャネル、アナログ差動スイッチ

TI の I3C 互換パッシブ マルチプレクサの利点

I3C は、従来の通信プロトコルである I2C と SPI に対する改良規格です。I3C 互換マルチプレクサは、I3C プロトコルの改良済みの仕様に合わせて最適化済みです。

  • コントローラの通信先になるペリフェラルの数が増加
  • バス ラインの静電容量を 50pF 未満の小さい値に維持
  • オープン ドレインとプッシュプルの各インターフェイスに対応
  • 12.5MHz の信号のインテグリティを維持できる広い帯域幅
  • I3C 電圧レベルのサポート:1.2V、1.8V、3.3V
I3C 互換マルチプレクサ に関する主な製品
TMUX136 アクティブ 電源オフ保護機能付き、1.4pF オン状態キャパシタンス、3.3V、2:1 (SPDT)、2 チャネル アナログ スイッチ
TMUX154E アクティブ 電源オフ保護機能付き、7.5pF オン状態静電容量、3.3V、2:1 (SPDT)、2 チャネル アナログ スイッチ
TMUX121 アクティブ 1.8V ロジック対応、2pF、3.3V、2:1 (SPDT)、2 チャネル スイッチ