デジタル デマルチプレクサ / デコーダ
入出力拡張に最適、バッファ付き、1 ビット ~ 4 ビットのデコーダ
100 種類以上のデジタル デマルチプレクサとデコーダで構成された TI の製品ラインアップを活用すると、マイコンへの入力数の増加や、マイコンの出力数の増加など、I/O の制限に関連する一般的な課題を解決することができます。1:2、2:4、3:8 (3 入力 8 出力) の各デマルチプレクサ / デコーダを取り揃えています。
TI のデジタル デマルチプレクサ & デコーダを選択する理由
多様なパッケージ製品
4 種類のピン数と 20 種類のパッケージを取り揃えており、多様なアプリケーションに対応可能
ストローブ イネーブル機能とアドレス指定ラッチ オプション
出力を固定するイネーブル機能をハイに設定する、またはアドレス指定可能なラッチ オプションを使用する方法で、出力に影響を及ぼさずに入力を変更することが可能
シュミット トリガ入力
優れたノイズ耐性といっそうの信頼性向上に寄与
ロジック製品の型番の構造
TI の多様なロジック ファミリとそれらの仕様の詳細
ロジック製品の型番は、デバイスの機能と特長を示すために、規則に従った命名方式を採用しています。このビデオは、ロジック部品の製品名を形成する個別の要素を要約します。
Technical Resources
アプリケーション・ノート
低速またはフローティング CMOS 入力の影響 (Rev. E 翻訳版)
CMOS と BiCMOS の各デバイスを使用してシステムを設計する場合、これらのファミリの特性と、システム内での入出力の挙動を理解する必要があります。
アプリケーション概要
シュミット トリガについて (Rev. B 翻訳版)
シュミット トリガ入力でノイズ耐性が向上します。また、TI の多くのデジタル デマルチプレクサ & デコーダはこの入力方式を採用しています。
アプリケーション・ノート
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
TI は、従来の技術より性能と信頼性を向上させるために、HCS ファミリを開発しました。