サーミスタ

業界最小のリニア サーミスタ採用で、高精度システムの信頼性を確保可能
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

TI のサーミスタ製品ラインアップは、従来の NTC サーミスタと同じ低コスト、小型サイズで、シリコン ベースのリニア サーミスタ技術の利点を実現します。これらのデバイスは広い温度範囲にわたって高い感度を維持し、NTC サーミスタよりも最大 50% 高い精度を実現します。追加の線形化回路やマルチポイント キャリブレーションが不要なので、開発中の設計プロセスを簡素化できます。

    パラメータ仕様別に表示

    TI のサーミスタ製品ラインアップの利点

    高い精度
    設計の簡素化
    小型パッケージ

    Technical Resources

    リニア サーミスタと NTC サーミスタの比較 - どちらを選択するべきか?

    このビデオは、NTC サーミスタ センサと当社のシリコン ベース リニア サーミスタ センサを比較するために、抵抗の公差、キャリブレーション、信頼性、消費電力、自己発熱について説明します。
    ホワイト・ペーパー

    Temperature Sensing with Thermistors (Rev. A)

    このホワイト ペーパーが説明する二種類のサーミスタは、NTC (負の温度係数) サーミスタと、シリコン ベースでリニア形式の PTC (正の温度係数) サーミスタであり、これらのサーミスタを使用する設計時の検討事項を示します。

    サーミスタ設計ツール

    サーミスタ設計ツールを使用すると、抵抗表を参照し、温度変換方法とサンプル コードを使用して設計を開始することができます。