デジタル温度センサ
小型で使いやすい高精度デジタル温度センサの採用で、設計を簡素化
カテゴリ別の参照
デジタル温度センサ IC で構成された当社の幅広い製品ラインアップは、最も精密な場合で ±0.08℃ の超高精度、低消費電力、使いやすさを実現しており、さまざまな設計ニーズに対応します。TI のパッケージのフットプリントは小規模であり、多様な温度センシング アプリケーションで複雑さの低減とコスト削減に役立ちます。TI の各種デジタル温度センサは幅広いインターフェイス オプションを選択肢として取り揃えており、開発中の設計にシームレスに統合できます。
主な仕様別に温度センサを検索
主なデジタル温度センサ
デジタル温度センシング製品ラインアップ
ローカル デジタル温度センサ
各種デジタル出力温度センサは、幅広いアプリケーションに対応する小型フットプリント、高精度、低消費電力、使いやすさを実現するほか、多様なインターフェイス オプションも利用できます。
リモート ダイオード温度センサ
各種リモート温度センサは、ダイオードやトランジスタなどの外部 PN 接合の温度を測定する方法で、FPGA の温度を直接測定します。
Technical Resources
e-Book(PDF)
エンジニアのための 温度センシング設計ガイド
40 年以上にわたってお客様の温度設計を最適化するお手伝いをしてきた経験に基づき、TI はセンサ固有の配置や配線上の検討事項に関わるアプリケーション固有の 6 つの課題に対処するために、包括的な e-Book (PDF) を制作しました。
技術記事
Interface to sensors in seconds with ASC Studio
ASC Studio (アナログ シグナル チェーン Studio) をご覧ください。このソフトウェアは SysConfig を活用し、事前構成済みボードを上回る水準を実現します。ASC Studio を使用すると、TI のサポート対象センサとの接続を迅速にセットアップできます。
TI プレシジョン ラボ - 温度センサで専門知識を蓄積
デジタル / アナログ温度センサ、温度スイッチ、リニア サーミスタに関する TI のビデオ シリーズをご覧ください。温度センサの誤差と再現性、感度とゲイン、推奨の動作ポイントを取り扱います。
Programmable Logic Controllers and Industrial PCs
TI の各種温度センシング・ソリューションを採用すると、高精度の達成や、冷接点補償システムの最適化同時に、複雑さやコストの低減を実現可能
TI の各種温度センシング・ソリューションを採用すると、高精度の達成や、冷接点補償システムの最適化同時に、複雑さやコストの低減を実現可能
プログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC) と産業用 PC で TI の線形性の高い IC 温度センサを採用すると、ディスクリート部品を使用する場合の複雑さを解消し、システム障害をリアルタイムで識別して、メンテナンス・コストの削減やダウンタイムの短縮を実現することができます。
TI の各種温度センサの特長:
- 高温時などにシャットダウンを防止するために、冷却機能や加熱機能を起動
- バッテリ管理システムとシステム全体の正常性を実現する過熱保護機能
- 部品の寿命最大化に役立つ効率的なパワー・マネージメント
- 冷接点補償機能
注目のリソース
最終製品 / サブシステム
リファレンス デザイン
- TIDA-010019 – 温度センサ向けの冷接点補償 (CJC) 用 RTD 代替回路のリファレンス デザイン
製品
ソフトウェア開発
- LM75SW-LINUX – Linux ドライバ、LM75 用
Medical Equipment, Patient Monitoring, & Wearables
TI の各種温度センシング・ソリューションを使用すると、ASTM E1112 と ISO 60601-2-56 の各高精度医療規格に準拠すると同時に、低消費電力かつ小型の設計を実現可能
TI の各種温度センシング・ソリューションを使用すると、ASTM E1112 と ISO 60601-2-56 の各高精度医療規格に準拠すると同時に、低消費電力かつ小型の設計を実現可能
ウェアラブル機器、医療機器、メディカル・モニタを使用するには、高精度のリアルタイム・データを提示できるように、高精度の熱測定機能が必須です。TI のデジタル温度センサ製品ラインアップを採用すると、よりスマート、コンパクト、低消費電力、高速応答のヘルスケア・ソリューションを製作できます。
TI の各種温度センサの特長:
- 目立たない監視に役立つ、小型パッケージと低消費電力
- バッテリ管理システムとシステム全体の正常性を実現する過熱保護機能
- 体温、体内時計 (サーカディアン・リズム)、病気、排卵のリアルタイム追跡
- ASTM E1112 と ISO 60601-2-56 の各医療グレード規格に対応できる精度
注目のリソース
最終製品 / サブシステム
リファレンス デザイン
- TIDA-01624 – Bluetooth® 対応、高精度皮膚温度測定向け、フレキシブル PCB パッチのリファレンス デザイン
- TIDA-060034 – フレキシブル PCB ストリップ採用、ヒアラブル体温モニタのリファレンス デザイン
製品
Automotive and Industrial Cameras, Radar, & Lidar
TI の各種温度センシング・ソリューションを採用すると、温度によって動作が異なる電気部品のキャリブレーションや保護を実施すると同時に、機能安全の認証を効率化することが可能
TI の各種温度センシング・ソリューションを採用すると、温度によって動作が異なる電気部品のキャリブレーションや保護を実施すると同時に、機能安全の認証を効率化することが可能
自動運転機能と安全機能に関連して、カメラ、レーダー、LIDAR、産業用カメラ・モジュールで温度センサを採用すると、タイム・オブ・フライト (ToF) センサ、CMOS 半導体イメージャ、コア SoC (システム・オン・チップ) のキャリブレーションを支援すると同時に、安全な動作限度を維持することができます。
TI の各種温度センサの特長:
- 小型カメラ・モジュールに適した、小型フォーム・ファクタで低消費電力のソリューション
- 信頼性の高いカメラ動作に役立つ、過熱スレッショルド保護機能
- シグナル・チェーンのエラーを排除し、多様なボード・アーキテクチャに対応できるデジタル・インターフェイス
- 車載認証済みで、TI の「機能安全対応」オプション。
注目のリソース
最終製品 / サブシステム
リファレンス デザイン
- TIDEP-0092 – 短距離レーダー (SRR) のリファレンス デザイン