温度センサ/制御 IC

温度の監視と保護を簡単かつ高精度で実現
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

TI の温度センサ製品ラインアップを採用すると、NTC サーミスタや白金製 RTD などのディスクリート温度センサに比べてハードウェアとソフトウェアの複雑さを低減し、設計プロセスを迅速化することができます。TI の温度センサを採用すると、高精度、低消費電力、小型でフレキシブルなパッケージ オプションという特長を活用し、設計上の一般的な課題を克服するとともに、革新を継続することができます。 

当社の光学センサを選ぶ理由

デジタル温度センサ
アナログ温度センサ
温度スイッチ
リニア サーミスタ

Technical Resources

e-Book(PDF)

エンジニアのための 温度センシング設計ガイド

40 年以上にわたってお客様の温度設計を最適化するお手伝いをしてきた経験に基づき、TI はセンサ固有の配置や配線上の検討事項に関わるアプリケーション固有の 6 つの課題に対処するために、包括的な e-Book (PDF) を制作しました。

TI プレシジョン ラボ - 温度センサで専門知識を蓄積

デジタル / アナログ温度センサ、温度スイッチ、リニア サーミスタに関する TI のビデオ シリーズをご覧ください。温度センサの誤差と再現性、感度とゲイン、推奨の動作ポイントを取り扱います。
技術記事

Interface to sensors in seconds with ASC Studio

ASC Studio (アナログ シグナル チェーン Studio) をご覧ください。このソフトウェアは SysConfig を活用し、事前構成済みボードを上回る水準を実現します。ASC Studio を使用すると、TI のサポート対象センサとの接続を迅速にセットアップできます。

Design & development resources

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

Analog signal chain (ASC) studio (アナログ シグナル チェーン向けツール)

構成に関する課題を簡素化し、ソフトウェア開発を迅速化できるように、TI は ASC studio を開発しました。このツールは直観的な操作が可能で、TI のセンサのあらゆる要素と、将来的には他のシグナル チェーンのコンポーネントを構成できます。  ASC studio を使用すると、構成パラメータを視覚的に選択できるので、より多くの時間をアプリケーションの差異化に用いることができます。

ツールの出力には、スタンドアロンまたは TI MCU 向けの TI ソフトウェア開発キット (SDK) サンプルで使用できる C ヘッダとコード ファイルが含まれています。

評価ボード

ビル オートメーション用センサ BoosterPack プラグイン モジュール

BOOSTXL-BASSENSORS ブースタパック プラグイン モジュールを使用すると、LaunchPad 開発キットの設計に各種デジタル センサを簡単に追加することができます。MCU Launchpad 開発者は、この BoosterPack モジュールを使用することで、搭載された 温度、湿度、周囲光、ホール効果センサーを活用したセンサー アプリケーションの開発を開始できます。
計算ツール

変換表と性能比較表とサンプル コードが付属した、TMP6 サーミスタ設計ツール

TMP6 リニア サーミスタは、市場で入手できる他の従来型 NTC (負の温度係数) または PTC (正の温度係数) サーミスタと同様、システム内で使用する場合は、抵抗値から温度への変換表が必要です。TMP6 サーミスタの設計ツールは、システム設計を完成させるのに役立つツールに加えて、これらの表も公開しています。このツールには 2 つのオプションがあり、抵抗デバイダの一部としてサーミスタを使用すること、または定電流回路を使用して任意の設計に対応させることができます。適切なツールを選定した後、使用する予定の TMP6 (...)