超音波センサ AFE

流量、液面、近接性、位置、画像処理、距離の測定に適した各種超音波センシング ソリューションを活用して、開発中のシステムを強化
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

超音波は、人間の可聴範囲を上回る周波数 (>20kHz 超) の振動のことであり、空気または液体の媒体を通過することができます。タイム オブ フライトやドップラーなどの手法を使用し、物理的に接触することなく、流れの測定、物体の検出、濃度分析、距離測定を実行することができます。超音波センサは、形状、透明性、色を問わず、さまざまな材質を検出できます。

種類別に表示


頻度

31.25kHz ~ 4MHz の範囲で駆動を行うトランスデューサを選定し、1mm ~ 1cm の分解能で物体を高精度検出することや、流量測定用の各種トランスデューサをサポートすることができます。

デバイス タイプ

システムのフレキシビリティ向上に役立つフル プログラマブルな統合型アナログ フロント エンド AFE ソリューションを活用すると、設計を小型化できます。

特長

直接駆動ソリューションとトランス駆動ソリューションや、インピーダンス整合ドライバを組み合わせて使用すると、電流と電圧に関するトランスデューサの要件を満たし、流量を高精度測定することができます。

Design & development resources

リファレンス・デザイン

自動車用の超音波式液面 / 品質測定に関するリファレンス デザイン

TI リファレンス デザイン TIDA-00322 は、液面レベルの測定と液体の識別を行う車載用測定システムです。このデザインはデュアル チャネル TDC1000-Q1 超音波 AFE とリアルタイムマイコン C2000 をベースにしています。このリファレンス デザインは、産業用および民生用アプリケーション向けに TDC1000 と組み合わせて使用することもできます。このソリューションは、逆バッテリ保護機能を備え、4.5 ~ 40V のシステム電圧に対応しています。

試作開発および信号アクセス性の観点から、TI は車載設計向けのハードウェア評価プラットフォームとして (...)

リファレンス・デザイン

超音波近接センシング モジュール (PSM) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、PGA460 超音波センサ向けシグナル コンディショナに対応して、両面 PCB を使用した配線間隔と最小限のサポート部品の要件を提示する小型フォーム ファクタのソリューションです。このモジュールは、シングル センサによる送受信動作で 0.3 ~ 5m の範囲の物体を空気を通して検出できる単一静的モードで動作します。物体の検出は、周囲温度、湿度、対象物の色 / 透明度の影響を受けませんが、非常に小さいまたは柔らかい対象物の場合、最大範囲が小さくなることがあります。PGA460 はスレーブ デバイスとしてのみ動作するので、別途マスタ コントローラが必要です。既存の (...)
リファレンス・デザイン

車載、パーキング アシスト システムまたはブラインド スポット検出システム向け超音波センサ インターフェイス IC

TIDA-00151 リファレンス デザインは、車載超音波センサ向けのシステム オン チップ (SOC) センサ インターフェイス IC である PGA450-Q1 を搭載しています。この設計では、トランスデューサのエコー信号、およびトランスデューサと物体の間の距離計算に関連する、すべてのシグナル コンディショニングと処理を実施します。マイコンとプログラムのメモリを使用すると、特定の最終アプリケーションに合わせた完全な構成が可能になります。

アプリケーションの例として、超音波パーキング アシスト、自動駐車、ブラインド スポット検出、施設係員による駐車を挙げることができます。

(...)

当社の超音波センサを選ぶ理由

開発中の設計に最適な製品を検索
品質と性能
サポート

Technical Resources

TI プレシジョン ラボ - 超音波センシングで専門知識を蓄積

このオンデマンド カリキュラムはモジュール形式の実践的トレーニング ビデオで構成されており、理論と応用形式の演習を組み合わせています。また、超音波センシングの基礎を網羅しているので、超音波センシング設計の迅速化に役立ちます。
アプリケーション・ノート

Ultrasonic Sensing Basics (Rev. D)

『超音波センシングの基礎』 (Ultrasonic Sensing Basics) アプリケーション ノート をご覧になると、超音波センシングの基礎を把握できます。
アプリケーション・ノート

適切な近接センサ技術を選択する方法

近接センシングに関する TI のインフォグラフィックをお読みになると、超音波など TI が提供する各テクノロジーの長所と短所を簡単に理解できます。