誘導形近接センサ対応 AFE
誘導性センサ アナログ フロント エンド (AFE) とインダクタンス/デジタル コンバータ (LDC) は、位置センシング アプリケーションでサブミクロン (1μm 未満) の分解能を実現します。これらの製品は直流 (DC) 磁界に対する耐性があり、動作に磁気部品を必要としません。TI の誘導性センサ AFE には、非接触式の性質があるので、過酷な環境でも高い信頼性を維持できます。
Featured inductive sensor AFEs
防水 / 耐ノイズ HMI アプリケーション向け誘導性タッチ ステンレス スチール キーパッドのリファレンス デザイン
LDC0851 を使用する 32 ポジションの誘導性センシング エンコーダ ノブのリファレンス デザイン
リファレンス コイル ボードの評価基板
LDCCOILEVM は、システムのプロトタイプ製作で最大のフレキシビリティを確保し、さまざまなコイル サイズで実験を行うことができます。細長い長方形の非対称コイルから、直径 3mm の小型円形コイルに至るまで、19 種類のさまざまな独自 PCB コイルが付属しています。各コイルは目打ちで区切られているため、メイン ボードから折り取ることにより、コイルを簡単に取り外し、TI の誘導センシング デバイスと組み合わせてリモート センサとして使用できます。
TI の各種誘導性センサ AFE の利点
TI の誘導型センシングの利点
誘導性センサ向け AFE (アナログ フロント エンド) の活用により、シンプルで信頼性が高く、長期間維持できるタッチ ボタン ソリューションを実現
利点:
- 誘導性コイルには、表面に加えられたさまざまなレベルの力を検出する能力があります。その結果、マルチレベルの機能を実現できます。
- ボタン表面の摩耗や破損が少ないため、従来の機械式ボタンに比べて保管期間を延長できます。
- 異物の多い環境でも信頼性の高い性能。
- 切り抜き、穴あけ、可動部品がありません。
- 手袋を付けたままの指に反応します。
Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B)
Inductive Touch System Design Guide for HMI Button Applications (Rev. A)
誘導性センサ向け AFE を使用して、位置のインクリメントとデクリメント (増加と減少) を検出
利点:
- キャリブレーション不要。
- 低コスト。
- ほこりや汚れへの耐性。
- 磁気素子の影響を受けません。
- 毎秒 300 回以上の事象を測定できます。
- マイコンのメモリと命令は最小限で済みます。
Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B)
Sensor Design for Inductive Sensing Applications Using LDC (Rev. C)
誘導性センサ向け AFE (アナログ フロント エンド) の活用で金属の強度、近接性、存在を検出
- システムのニーズを満たすために、金属の存在と近接、バネの圧縮レベルを検出し、回転システムの速度と位置を測定できます (たとえば、歯車の歯数計測など)
- 外部の磁界の存在、強度、近接性を検出し、改ざんを防止
- センサは単純に PCB コイルであり、ターゲットは任意の金属素材であるため、フォーム ファクタの小型化とコスト削減を実現可能
- LDC161x ファミリを活用すると、コイル直径を基準として最大 200% のセンシング距離を実現し、比較的距離の長いセンシングが可能
Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B)
Inductive Sensing for LDC3114 Metal Proximity Detection
誘導性センサ向け AFE (アナログ フロント エンド) を使用すると、システムに外乱をもたらす可能性のある外部の磁界に対する耐性を確保可能
利点:
- 広帯域ノイズへの固有の耐性を確保しているほか、共振周波数の範囲外にある対象周波数範囲。
- 内部の電磁干渉 (EMI) フィルタとグリッチ除去フィルタは、高周波信号がセンサの後段にある回路への外乱を防止し、EMI に対する耐性を高めます。
- 外部の磁界がデバイスやシステムの動作に影響を及ぼすのを防止する能力は、安全性機能の 1 つとして役割を果たします。
EMI Considerations for Inductive Sensing
Electromagnetic Interference Testing Using the LDC3114
高速回転位置センシング
利点:
- 0°~360° の絶対回転位置に対応する非接触型誘導性位置センサ向けアナログ フロント エンド IC 内蔵
- 最大 480,000 RPM の回転速度で 1 度以下の高分解能と精度
- ASIL C までの決定論的能力とハードウェア能力を達成している LDC5072-Q1 の採用で、機能安全に準拠
- 過酷な環境での動作をサポートし、浮遊磁界、汚れ、汚染に対する耐性
- IC、センサの入力、出力、電源ピンに関する包括的な診断機能
Auto Functional Safety and How TI is Helping Customers W/ High-Precision Sensors
Technical Resources
Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B)
LDC Device Selection Guide (Rev. D)
TI プレシジョンラボ - 超音波センシングで専門知識を蓄積
家電製品の設計に適した誘導性センサ AFE を使用すると、性能、耐久性、安全性を最適化可能
TI の誘導性センサ AFE (アナログ フロント エンド) を採用すると、ロボット型掃除機、コードレス電動工具、洗濯機 / 乾燥機、調理台、冷蔵庫などの家電製品で、配置検出、グリップ検出、ギア検出、釘検出、ダイヤルとノブの回転、ボタン押下などの機能を実現できます。
利点:
- 磁気部品を使用しない誘導性センシングのため、磁気干渉が生じません。
- 手袋着用時も、過酷な環境や汚れの多い環境でも動作可能です。
- 金属の近接検出に使用できます。
- 開発中システムに適したシンプルな実装。
- LDC0851 採用で実現できるスイッチ機能。
注目のリソース
- BOOST-LDC3114EVM – LDC3114 誘導性センシングの評価基板
- LDC0851EVM – LDC0851EVM 高精度インダクタンス スイッチ、スタック コイル付評価基板
- LDC1314EVM – LDC1314 サンプル PCB コイルの付属したインダクタンス/デジタル コンバータの評価基板
誘導性センサ AFE (アナログ フロント エンド) を活用すると、高性能の達成と同時に、コストやシンプルさの最適化を実現可能
電子スマート ロック、ワイヤレス セキュリティ カメラ、ドア センサや窓センサなどの各種アプリケーションで、改ざん検出や開閉検出などのセンシングを効率的に実行できます。
利点:
- 改ざんの可能性がある外部の金属の存在、強度、近接性を検出できます。
- 高額な磁気部品が不要です。
- 開発中システムに適したシンプルな実装。
- LDC0851 採用で実現できるスイッチ機能。
注目のリソース
- TIDA-01377 – 誘導性センシングを使用したケース不正開封検出のリファレンス デザイン
- LDC0851EVM – LDC0851EVM 高精度インダクタンス スイッチ、スタック コイル付評価基板
トラクション インバータ、ブレーキ システム、モーター アクチュエータ、サーボ ドライブで TI の誘導性センサを使用すると、高い分解能と高精度を実現できます
車載と産業用の各市場に適した誘導性位置センサを使用すると、回転式変位とリニア変位の各ソリューションにまたがって、絶対角度測定と高精度角度測定を実現できます。
利点:
- 磁気部品が不要になります。
- 浮遊磁界に対する耐性があります。
- 正弦入力と余弦入力を使用する位置センシング向けの設計を採用した各種システムとの統合が容易です。
- かさばる高額なリゾルバを置き換えできます。
- 設計で適切なセンス コイルを採用すると、非常に高い回転速度に対応でき、480,000RPM のときに誤差 1 度未満という優れた直線性を達成できます。
- プリント基板をベースとする、コスト最適化済みのソリューション。
- 機能安全の冗長システム設計に対応します。
注目のリソース
- LDC5072-Q1 – 車載、サイン / コサイン インターフェイス搭載、誘導性位置センサのフロント エンド
- LDC5071-Q1 – 車載、サイン / コサイン インターフェイス搭載、誘導性位置センサの AFE (アナログ フロント エンド)
- LDC5072Q1EVM – LDC5072-Q1 サイン / コサイン出力、誘導性位置センサ インターフェイスの評価基板
- LDC507X-SENSOR-DESIGN-TOOL – モーター位置を推定する PCB センサのための LDC507x 設計ツール