リニア ホール エフェクト センサ
カテゴリ別の参照
TI のリニア ホール効果センサには、複数の出力形式と複数のパッケージ オプション、高性能、低消費電力など多くの特長があります。磁気素子の線形方向の動きを検出する場合や、ロータリー アプリケーションの角度位置を検出する場合などに、これらのセンサは高精度かつ信頼性の高い測定を実施し、開発中システムの要件を満たすのに役立ちます。
種類別に選択
電源電圧
TI のリニア ホール効果センサの利点
TI のリニア ホール効果センサの利点
開発中システムのニーズに合わせて、複数の出力形式から選択できます。
- ユニポーラ出力形式を使用すると、磁界の強度 (つまり大きさ) の分解能が向上します。
- バイポーラ出力形式を使用すると、極性が不明な場合に磁界の強度 (つまり大きさ) を判定できます。
- PWM (パルス幅変調) 形式を使用すると、A/D コンバータが不要になります。そのため、外部ノイズに対する耐性を強化し、コストを削減することができます。
Understanding and Applying Hall Effect Sensor Data Sheets (Rev. A)
Linear Hall-Effect Sensor Angle Measurement Theory, Implementation... (Rev. B)
Overview Using Linear Hall Effect Sensors to Measure (Rev. A)
TI のリニア ホール効果センサには以下のような特長があり、優れた感度誤差 (高精度) と低ノイズを実現できます。
- 全温度範囲にわたって優れた感度誤差 (高精度) を達成し、信頼性の高い測定を実現します。
- シグナル チェーンの性能と出力が最適化済みであり、ノイズ レベルの低減に役立ちます。
- 感度の直線性誤差は、±0.5% という小さい値です。
TI の低消費電力リニア ホール効果センサの特長:
- システムのバッテリ動作時間を延長し、メンテナンス コストを削減できます。
- シリーズ内に、省電力に適した 1 つのデバイス (TMAG5253) があります。イネーブル ピンを使用して、超低消費電力 (ナノアンペア単位) のシャットダウン モードに移行することや、特定の頻度で外部からのパワー サイクル (比較的長い電源オフと、短時間の電源オン) 機能を実現できます。
- システム全体の効率が向上します。
Low Power Design Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Position Sensing in Gaming, AR, and VR Controllers
Gaming Trigger With Hall-Effect Sensors
TI のリニア センサには、センサのフットプリント節減と基板面積の最大限活用に役立つ、以下のオプションがあります。
- 1.54mm² のフットプリントを実現する X2SON (超小型アウトライン、リード端子なし) は、スペース制約が厳しいアプリケーションに最適です。
- SOTー23 (小型アウトライン トランジスタ) と TO-92 (トランジスタ アウトライン) の各業界標準パッケージが入手可能です。小型と低コストが要件である設計の場合は SOT-23 を、あるいは、プリント基板のレイアウト、面内センシング、スルーホールを採用する製造に関するフレキシビリティを重視する場合は TO-92 をご検討ください。
Technical Resources
Linear Hall-Effect Sensor Angle Measurement Theory, Implementation... (Rev. B)
Linear Hall-Effect Sensor Array Design (Rev. B)
Optimize sensor size and performance with linear Hall-effect sensors for appliance designs
Our linear Hall-effect sensors help facilitate bump detection, obstacle avoidance, liquid level sensing and variable speed control functions in applications such as vacuum robots, cordless power tools and washing machines.
Benefits:
- High sensitivity enables detection of far magnetic fields.
- Object detection includes both location and force of a collision.
- Motor-speed variability based on magnet distance.
- Extra-small outline no-lead (X2SON) package reduces system size.
- Ultra-low-power shutdown mode extends battery life.
注目のリソース
- DRV5055-5057EVM – DRV5055、DRV5056、DRV5057 リニア ホール エフェクトセンサの評価基板
- HALL-ADAPTER-EVM – ホール センサ ブレークアウト アダプタ評価モジュール
- DRV5055-ANGLE-EVM – DRV5055 の角度評価基板
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – 機械式運動とセンサ出力への対応機能搭載、磁気シミュレーション ソフトウェア
Find the best solution for building automation designs with linear Hall-effect sensors that save power and space while improving performance
Our linear Hall-effect position sensors enable tamper detection and absolute position sensing in electronic smart locks, door and window sensors, and wireless security cameras.
Benefits:
- Determine the strength and proximity of external magnetic fields.
- Provide information about the current state of an object.
- Ease implementation with high granularity and resolution.
- Reduce system size with the extra-small outline no-lead (X2SON) package.
- Extend battery life with ultra-low-power shutdown mode.
注目のリソース
- DRV5055-5057EVM – DRV5055、DRV5056、DRV5057 リニア ホール エフェクトセンサの評価基板
- HALL-ADAPTER-EVM – ホール センサ ブレークアウト アダプタ評価モジュール
- DRV5055-ANGLE-EVM – DRV5055 の角度評価基板
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – 機械式運動とセンサ出力への対応機能搭載、磁気シミュレーション ソフトウェア
Achieve voltages as low as 1.65V and as high as 38V and bipolar and unipolar response with ratio metric output
Our one-dimensional linear Hall-effect sensors enable absolute angle sensing with high resolution in industrial and automotive applications, providing position-sensing feedback to the microcontroller so that it can adjust to changing environments.
Benefits:
- Packaging options, including extra-small outline no-lead (X2SON), enable more flexibility in board placement.
- Options that allow you to match sensitivity to magnetic field strength.
- Determine the strength and proximity of external magnetic fields in order to produce sine and cosine signals.
- Enable pin power-down capability.
注目のリソース
- TIDA-060040 – 正確なモータ位置制御のためのホール効果センサ搭載絶対角度エンコーダのリファレンス デザイン
- DRV5055-ANGLE-EVM – DRV5055 の角度評価基板
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – 機械式運動とセンサ出力への対応機能搭載、磁気シミュレーション ソフトウェア